La quarta generazione degli alimentatori QUINT POWER garantisce, con nuove funzioni, la massima affidabilità dell'impianto. La configurazione delle segnalazioni di stato e la caratteristica di funzionamento avviene con tecnologia NFC.
La straordinaria tecnologia SFB e il monitoraggio preventivo dell'alimentatore QUINT POWER incrementano l'affidabilità delle applicazioni.
QUINT4-PS/1AC/24DC/5/...
-
Alimentatore
2907866
Variante programmata adattata alle esigenze del cliente per alimentatore switching QUINT POWER per montaggio su guida DIN con curva caratteristica di uscita a scelta e SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
cUL Recognized
ID omologazione: E211944UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID omologazione: LR22472797TABV
ID omologazione: 44621/B1 BVEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528ABS
ID omologazione: 26-0442641-PDADNV
ID omologazione: TAA00001YDcCSAus
ID omologazione: 70076170EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?
Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Consultare in proposito il capitolo Tecnologia SFB nella scheda tecnica.
Quali sono le riserve di potenza disponibili?
Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 6,25 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 10 A pe...
Vedi di più
Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 6,25 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 10 A per un avviamento affidabile dei carichi pesanti. L'alimentazione limitata nel tempo del carico è pari a max. 5 s con una temperatura ambiente fino a 60 °C
L'alimentatore può funzionare anche con una tensione d'ingresso DC?
Sì, l'alimentatore QUINT POWER è omologato anche per il range di tensione di ingresso DC di 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).
Quale vantaggio offre lo scaricatore a gas nell'alimentatore?
Lo scaricatore a gas integrato garantisce all'alimentatore QUINT POWER un'immunità ai disturbi elettrici molto elevata (fino a 6 kV).
È possibile monitorare la tensione d'ingresso dell'alimentatore?
Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 28 ms. L'interruzione del... Vedi di più
Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 28 ms. L'interruzione della tensione d'ingresso viene segnalata già dopo 10 ms prima che la tensione di uscita scenda. Questa informazione viene quindi fornita in tempo reale al controllore di livello superiore.
Vedi di menoEsiste un modo per monitorare in continuo i parametri di uscita dell'alimentatore?
Sì, l'uscita segnale analogica dell'alimentatore QUINT POWER può essere utilizzata per il monitoraggio continuo di corrente, tensione e potenza.
È possibile monitorare la temperatura dell'alimentatore?
Sì, con l'opzione di segnale "Temperatura OK" è possibile segnalare un aumento di temperatura anche prima che l'alimentatore QUINT POWER venga protetto mediante il declassamento di potenza.
Come si possono personalizzare i contatti di segnale?
I contatti di segnale possono essere preimpostati direttamente al momento dell'ordine dell'alimentatore QUINT POWER tramite il configuratore. In alternativa, l'alimentatore può essere configurato anche in un secondo momento tramite il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.
Come si può regolare la tensione di uscita dell'alimentatore?
L'alimentatore QUINT POWER può essere ordinato direttamente con una tensione di uscita preimpostata.
I pulsanti per l'impostazione della tensione possono anche essere bloccati?
Sì, i pulsanti sulla parte anteriore possono essere bloccati utilizzando il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.