QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/...
-
Alimentatore
2908940
Versione programmata adattata alle esigenze del cliente per alimentatore switching QUINT POWER, montaggio su guida DIN, con curva caratteristica di uscita selezionabile e SFB Technology (Selective Fuse Breaking), verniciatura di protezione e MOSFET di disaccoppiamento integrato, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 20 A
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Ingresso di segnale (configurabile) Rem | Potenza di uscita ON/OFF (SLEEP MODE) |
| Default | Potenza di uscita ON (>40 kΩ/24 V DC/ponte aperto tra REM e SGnd) |
| Funzionamento AC | |
| Forma della rete | Rete a stella |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Resistenza alla tensione max. | 300 V AC 60 s |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 10 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,3 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | 10 A (dopo 1 ms) |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (a norma EN 50163) | |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 36 ms (120 V AC) |
| tip. 36 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 6,8 A (100 V AC) |
| 5,5 A (120 V AC) | |
| 2,8 A (230 V AC) | |
| 2,7 A (240 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 520 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore, scaricatore a gas |
| Tempo di accensione | < 1 s |
| Tempo di accensione tipico | 300 ms (da SLEEP MODE) |
| Fusibile d'ingresso | 12 A (ritardato, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 10 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 6 A (110 V DC) |
| 2,5 A (250 V DC) | |
| Efficienza | tip. 92,7 % (120 V AC) |
| tip. 94,2 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (potenza costante) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 25 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Protezione magnetica del fusibile | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 30 V DC (doppia protezione con spegnimento entro 20 ms) |
| Scostamento regolazione | < 0,5 % (Variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 30 mVSS (con valori nominali) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita | 480 W |
| 600 W | |
| 720 W | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| Potenza dissipata SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Fattore di cresta | tip. 1,54 (120 V AC) |
| tip. 1,6 (230 V AC) | |
| Tempo di risposta | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Segnale | |
| Terra di segnale SGnd | Potenziale di riferimento per Out1, Out2 e Rem |
| Segnale Out 1 (configurabile) | |
| Digitale | 24 V DC 20 mA |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC per UOut > 0,9 x USet |
| Segnale Out 2 (configurabile) | |
| Digitale | 24 V DC 20 mA |
| Analogici | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Carico ≤400 Ω) |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC per POut < PN |
| Segnale relè 13/14 (configurabile) | |
| Default | chiuso (Uout > 0,9 Uset) |
| Digitale | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 4 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 30 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 4 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 30 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 0,75 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto di segnale libero da potenziale | |
| Uscita di segnale attiva Out 1 (digitale, configurabile) | |
| Uscita di segnale attiva Out 2 (digitale, analogica, configurabile) | |
| Contatto remoto | |
| Terra di segnale SGnd | |
| Uscita segnale | |
| POut | > 100 % (Il LED lampeggia giallo, potenza di uscita > 480 W) |
| > 75 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 360 W) | |
| > 50 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 240 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (Il LED verde si accende) |
| < 0,9 x USet (Il LED verde lampeggia) | |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) | |
| Frequenza di commutazione | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Livello trasduttore ausiliario) |
| 80,00 kHz ... 280,00 kHz (Livello trasduttore principale) | |
| 50,00 kHz ... 70,00 kHz (Livello PFC) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
| > 524000 h (40 °C) | |
| > 239000 h (60 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 392000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 447000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 378000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 499000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 133000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 176000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 5 mm / 5 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Montaggio alternativo | |
| Larghezza | 122 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 73 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontalmente 0 mm a Pout < 50 % PN, 5 mm a Pout ≥ 50 % PN, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | sì |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Versione della calotta | Acciaio inox X6Cr17 |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 100 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | Ricerca di risonanza 5 Hz ... 100 Hz 2,3g, 90 min, frequenza di risonanza 2,3g, 90 min (secondo DNV GL classe C) |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Tensione di uscita UOut conforme |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Atmosfera esplosiva | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Normativa - Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | IEC 61010-1 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
| Omologazione - requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Omologazione per settore navale | DNV GL richiesta |
| SIQ | BG (type approved) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Conformità/Omologazioni | |
| ATEX | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X |
| IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Sicurezza funzionale secondo IEC 61508 | SIL 3 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisiti elettromagnetici in centrali elettriche | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione condotte DNV GL | |
| DNV | Classe A |
| Testo aggiuntivo | Range distribuzione dell'alimentazione |
| Emissione di disturbi DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Testo aggiuntivo | Area ponte e coperta |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 3 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 6 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 25 / 30 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A: 0,5 / 1 / 25 / 30 periodi |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 5 / 10 / 50 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A: 0,5 / 1 periodo Criterio B: 5 / 50 / 250 periodi |
| Campo elettromagnetico impulsivo | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-9 |
| Forza del campo di prova | 1000 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Oscillazioni sinusoidali smorzate (ring wave) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-12 |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Entità del disturbo condotta asimmetrica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-16 |
| Livello di prova 1 | 15 Hz 150 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V 3 V |
| Livello di prova 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 3 V |
| Livello di prova 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 3 V 30 V |
| Livello di prova 4 | 15 kHz 150 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V |
| Livello di prova 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V (permanente) |
| Livello di prova 6 | 150 Hz 180 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V (permanente) |
| Livello di prova 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 300 V (1 s) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Onda oscillante smorzata | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-18 |
| Ingresso, uscita (livello test 1) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Ingresso, uscita (livello test 2) | 10 MHz |
| Tensione | 1 kV |
| Ingresso, uscita (livello di prova 3) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Tensione | 2,5 kV |
| Segnali (livello test 1) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Segnali (livello test 2) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Tensione | 2,5 kV |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campo magnetico oscillante smorzato | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-10 |
| Forza del campo di prova | 110 A/m |
| Livello di prova 1 | 100 kHz |
| Forza del campo di prova | 110 A/m |
| Livello di prova 2 | 1 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 2908940 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CMPI13 |
| Codice prodotto | CMPI13 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’660 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’660 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 6.476 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
UWA 130 - Adattatore di montaggio 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adattatore di montaggio 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Limitatore di sovratensione tipo 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Interruttore di protezione elettronico 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Interruttore di protezione elettronico 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905744
I vantaggi
La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo, mentre le altre utenze collegate continuano a lavorare in parallelo
Semplice ampliamento degli impianti con il boost statico, attivazione di carichi elevati con il boost dinamico
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di tamponamento delle interruzioni di rete di oltre 20 millisecondi
MOSFET per disaccoppiamento per ridondanza 1+1 e n+1
Vernice di protezione e omologazione ATEX/IECEx
Alimentazione affidabile con certificazione SIL 3 a norma IEC 61508
Design robusto: custodia in metallo e ampio range di temperature da -40 °C a +75 °C
Impiego universale grazie all'ampio range di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen