Alimentatori QUINT POWER con le massime funzionalità
Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti QUINT POWER è in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.
L'attivazione affidabile di carichi pesanti avviene tramite la riserva di potenza statica POWER BOOST. Grazie alla tensione regolabile sono coperti tutti i range da 5 V DC fino a 56 V DC.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Alimentatore
2866802
N. ELDAS®:
960956209
N. ELDAS®:
960956209
Per progetti nuovi usare l'articolo seguente: 2904623 QUINT4-PS/3AC/24DC/40. Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 40 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC
Dettagli prodotto
EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID omologazione: LR22301698TA-02NK
ID omologazione: TA24091MIECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11173BV
ID omologazione: 21004/D0 BVEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
ID omologazione: ELE333522XGABS
ID omologazione: 23-2355407-PDAType approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/009Type approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
ID omologazione: SEMI F47DNV
ID omologazione: TAA000030XIECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11217cCSAus
ID omologazione: 80146928cCSAus
ID omologazione: 80187921cULus Listed
ID omologazione: E123528-20240627EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
ID omologazione: E199827-20240918Prodotti compatibili
I vantaggi
Affidabilità di attivazione in presenza di carichi elevati
Elevata disponibilità dell'impianto anche in caso di guasto persistente ad una fase
Monitoraggio preventivo delle funzioni