La tecnologia Auto Current Balancing Technology (ACB) dei moduli QUINT ORING raddoppia la vita elettrica degli alimentatori collegati in ridondanza, ripartendo equamente il carico sui due alimentatori. La corrente di carico viene suddivisa automaticamente in modo simmetrico.
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
-
Modulo di ridondanza, verniciatura di protezione
2320186
Modulo di ridondanza QUINT attivo per il montaggio su guida DIN con ACB Technology (Auto Current Balancing) e funzioni di monitoraggio, ingresso: 24 V DC/2x 20 A, uscita: 24 V DC/1 x 40 A, con adattatore per guide DIN universali UTA 107/30 montato
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528DNV
ID omologazione: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0044NK
ID omologazione: TA25015M| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
ID omologazione: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
ID omologazione: IECEx DEK 20.0082XCCC
ID omologazione: 2024322303005876cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827INMETRO
ID omologazione: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
ID omologazione: GYJ21.1003XEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010102095Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Viene segnalato se c'è una rottura del cavo sul lato di uscita o se un cavo non è collegato?
No. Per consentire la segnalazione si raccomanda il QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 come alternativa.
L'articolo è dotato di una protezione contro le sovratensioni integrata?
Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può e... Vedi di più
Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può essere alimentato in modo sicuro tramite l'alimentatore ridondante. L'errore viene segnalato tramite il relè "Red OK" (13/14) e il LED.
Vedi di menoCosa significa "ACB"?
"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza d... Vedi di più
"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza di tensione di 0,3 V. La durata di vita della soluzione ridondante può essere raddoppiata grazie all'utilizzo uniforme e al carico individuale più basso su un alimentatore.
Vedi di meno