QUINT POWER è il potente alimentatore da 60 - 960 Watt. L’ingresso a range esteso, le versioni monofase e trifase, nonché un pacchetto di omologazioni internazionali sono la garanzia per l’impiego universale. QUINT POWER sta per sicurezza di funzionamento: I condensatori sovradimensionati garantiscono un tamponamento delle interruzioni di rete per 20 ms a pieno carico. Tutti i dispositivi trifase garantiscono l’operatività dell’impianto fornendo in modo continuo la potenza nominale. La massima affidabilità in presenza di sovraccarichi è garantita dalla riserva di potenza Power Boost, che garantisce l'attivazione affidabile dei fusibili. Un controllo funzionale preventivo rileva gli stati di funzionamento non ammessi, minimizzando i tempi di inattività dell’impianto. Per il monitoraggio a distanza sono disponibili un’uscita transistor attiva e un contatto libero da potenziale. Tutte le apparecchiature sono protette dai cortocircuiti e dai carichi a vuoto e sono disponibili con una tensione in uscita stabilizzata e regolabile di 12, 24 e 48 Volt DC con correnti di uscita di 2,5; 5; 10; 20 e 40 A. Il vasto programma di prodotti viene completato da alimentatori per l’impiego nella zona Ex 2, da gruppi di continuità e da Quint Diode.
QUINT-PS-100-240AC/48DC/20
-
Alimentatore
2938976
Alimentatori per guida switching, 1 fase, uscita: 48 V DC / 20 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Intervallo tensione in entrata | 110 V AC ... 240 V AC (Derating < 100 V AC; 2,5 %/V) |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
| Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 3,2 A2s |
| Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Range di frequenze DC | 0 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 20 ms (120 V AC) |
| > 20 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | ca. 11 A (120 V AC) |
| 4,5 A (230 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 1048 W |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Tempo di accensione tipico | < 1 s |
| Fusibile d'ingresso | 20 A (rapido, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 16 A ... 25 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Efficienza | > 92 % (con 230 V AC e valori nominali) |
| Tensione di uscita nominale | 48 V DC ±1 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 22,5 A (< 40 °C in modo permanente) |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 60 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Carico capacitivo massimo | Illimitato |
| Limitazione attiva di corrente | circa IBOOST = 22,5 A (in caso di cortocircuito) |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 25 mVSS (con valori nominali) |
| Potenza di uscita | 960 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | 28 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 80 W |
| Tempo di risposta | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Segnale: DC OK, attiva | |
| Descrizione dell'uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
| Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
| Tensione d'uscita | + 24 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | ≤ 20 mA |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Segnale: DC OK, libera da potenziale | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto relè, U out > 0,9 x U N : Contatto chiuso |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Max. corrente d'inserzione | ≤ 1 A |
| Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita di commutazione attiva | |
| Contatto relè | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Uscita segnale: DC OK, attiva | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
| Uscita segnale: DC OK, libera da potenziale | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento uscita/PE | 500 V DC |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 3,5 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I (con attacco PE) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 240 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Montaggio alternativo | |
| Larghezza | 122 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 243 mm |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | AluNox (AlMg1) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Riferimento normativo - Sicurezza delle apparecchiature | GS (sicurezza testata) |
| Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 50178 |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-17 |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 62477-1 | III |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Custodia | Level 4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV |
| Scarica in aria | 15 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Level 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 1 kV (Level 2 - asimmetrico) |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 4 kV (classe inst. 4 - asimmetrica: linea a terra) |
| 2 kV (Classe inst. 4 - simmetrica: Linea a terra) | |
| Uscita | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
| 0,5 kV (Level 1 - simmetrico: Linea a terra) | |
| Segnale | 1 kV (level 2 - asimmetrico: linea a terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | Level 3 - asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Codice articolo | 2938976 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPP14 |
| Codice prodotto | CMPP14 |
| GTIN | 4017918987107 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’806 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’500 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen