VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7
-
Adattatore frontale
2904705
VIP-Power Cabling, adattatore frontale universale per il collegamento a tutti i moduli I/O tradizionali SIMATIC S7-300 da 40 poli, su quattro linee con ciascuna un connettore COMBI da 10 poli, passo: 5,2 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per filo singolo, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Corrente (per filo singolo, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Corrente (Corrente cumulativa per cavo, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Corrente (Corrente cumulativa per cavo, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Nota | Innestabile su schede I/O a 40 pin |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connettori COMBICON |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 10 |
| Passo | 5,2 mm |
| Cavi | |
| Lunghezza | 2 m |
| Numero di poli | 10 |
| Schermato | no |
| Tipo di conduttore | Cavo intestato |
| Struttura conduttore segnale linea | 16x 1,80 mm |
| Linea segnale AWG | 21 |
| Sezione del conduttore | 10x 0,5 mm² |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Resistenza linea | ≤ 40 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | UL VW-1 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 80 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2904705 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK232S |
| Codice prodotto | DK232S |
| GTIN | 4046356881616 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’357.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’357.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
UT 2,5/1P BU - Morsetto passante 3045020
-
PT 2,5/1P - Morsetto passante 3210033
-
PT 2,5/1P BU - Morsetto passante 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - Morsetto passante 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - Morsetto passante 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - Morsetto passante 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - Morsetto passante 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - Morsetto passante 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - Morsetto passante 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - Morsetto con sezionatore a coltello 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - Morsetto sezionatore 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - Morsetto passante 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - Morsetto passante 3209675
-
UTTB 2,5/2P - Morsetto passante a due piani 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - Morsetto passante a due piani 3060364
-
PTTB 2,5/2P - Morsetto passante a due piani 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - Morsetto passante a due piani 3210884
-
STTB 2,5/2P - Morsetto passante a due piani 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - Morsetto passante a due piani 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - Morsetto passante a due piani 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - Morsetto passante a due piani 3050206
-
ST 2,5/2P - Morsetto passante 3042133
-
ST 2,5/2P BU - Morsetto passante 3042094
-
SC 2,5/10 - Giunto COMBI 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - Presa base per circuiti stampati 1980569
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen