FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500
-
Adattatore frontale
2907385
Adattatore frontale VARIOFACE, per i moduli analogici 35 mm di SIMATIC® S7-1500, collegabili 4x 2 o 2x 2 canali (moduli a 40 o 20 poli).
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 50 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per conduttore) | ≤ 1 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Controllore supportato SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7QF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HD00-0AB0 | |
| 6ES7532-5ND00-0AB0 | |
| 6ES7532-8TF00-0AB0 | |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 29,8 mm |
| Altezza | 130,4 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 61131-2 |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2907385 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK231S |
| Codice prodotto | DK231S |
| GTIN | 4055626255712 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 76.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cavi 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cavi 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cavi 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cavi 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cavi 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cavi 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cavi 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cavi 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cavi 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cavi 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cavi 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cavi 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299013
-
VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Modulo passivo 2908465
-
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Modulo passivo 2908464
-
VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Modulo passivo 2908846
-
VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Modulo passivo 2908845
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500 - Modulo di interfaccia 2909894
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen