FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Adattatore frontale
2900889
Adattatore frontale VARIOFACE per moduli Inline HD, per la trasmissione di 8 segnali digitali.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: PHOENIX CONTACT Inline | |
| Scheda I/O adatta | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 8 |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 11 mm |
| Altezza | 66,5 mm |
| Profondità | 41,92 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2900889 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK231P |
| Codice prodotto | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cavi 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cavi 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cavi 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cavi 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cavi 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cavi 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cavi 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cavi 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cavi 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cavi 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cavi 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299013
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen