MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Adattatore di sistema
2811268
È possibile collegare ad un controllore otto convertitori di segnale MINI Analog con connessione a vite mediante adattatore e cablaggio di sistema riducendo al massimo le spese e il rischio di errori di cablaggio.
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 16 |
| Numero di canali | 8 |
| Possibilità di siglatura | Nastro Zack SS-ZB |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Portata di corrente | ≤ 1 A (ogni canale) |
| Resistenza di passaggio | < 10 mΩ |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Livello di controllo | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 16 |
| Cicli di manovra | ≥ 200 |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento | Contatto a molla |
| Numero di poli | 16 |
| Cicli di manovra | 10 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 50,4 mm |
| Altezza | 46,2 mm |
| Profondità | 45,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante custodia | PBT |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | GL EMC 2 D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Resistenza alle vibrazioni | ≤ 0,7g |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2811268 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK113Z |
| Codice prodotto | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 101.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MINI MCR-SL-TB - Morsetto passante 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adattatore frontale 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adattatore frontale 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adattatore frontale 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adattatore frontale 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adattatore frontale 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adattatore frontale 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299372
I vantaggi
Per massimo otto canali
Plug & Play
Facilità d'innesto sui moduli MINI Analog con la connessione a vite
Soluzione di cablaggio rapida grazie all'innovativo concetto di innesto
Riduzione dei costi e degli errori di cablaggio
Cablaggio per sistemi lato PLC
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen