Il bus terminal collega una stazione compatta INTERBUS-ST al bus remoto INTERBUS e mette a disposizione le tensioni di alimentazione per le utenze collegate.
Caratteristiche:
- Collegamento di max. 4 moduli I/O
- Attacchi bus remoto in fibra ottica
- Separazione galvanica sui segmenti bus remoto
- Separazione galvanica sulla tensione di alimentazione e logica
- Indicazioni di stato e di diagnostica
- Riconoscimento automatico delle interfacce
- Supporto dei tratti con trasmissione ottica
IBS ST ZF 24 BKM-LK-OPC
-
Accoppiatore bus
2861001
Bus terminal INTERBUS ST, 24 V DC, con connettore FO F-SMA, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione di massimo 4 moduli I/O
Separazione galvanica
Riconoscimento automatico delle interfacce
Indicatore di stato e diagnostica
Connessione in rame o FO