Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TMP/CHARGER - Caricatore
0803670

Caricatore per batteria THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), con protezione contro l'inversione di polarità e indicazione dello stato di esercizio, tensione d'esercizio da 10,8 V a 24 V

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Caricatore per THERMOMARK PRIME
Consente di caricare TMP/ACCU senza stampante
L'alimentazione di tensione del caricatore avviene tramite un alimentatore esterno (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) oppure direttamente su una presa accendisigari da 12 V da auto (tensione d'ingresso da 11 V a 14 V) con cavo compreso nella fornitura (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)