I morsetti per schermatura SCC consentono il montaggio senza utensili con una sola mano. Grazie alla comoda staffa di serraggio e alla molla di contatto non sotto pressione, è possibile realizzare una semplice connessione schermata, senza sforzo. Il design della molla di contatto garantisce una qualità del contatto riproducibile e stabile nel tempo, compensando eventuali segni di cedimento dei conduttori. Per la flessibilità della connessione schermata sono disponibili i morsetti per il montaggio diretto, il montaggio su barra collettrice del conduttore di neutro e per il montaggio su guida DIN. In caso di montaggio su barra collettrice del conduttore neutro, orienta semplicemente i morsetti per schermatura sulla barra collettrice del conduttore neutro e, chiudendo la leva, fissa sia il morsetto che il conduttore da collegare. Per una migliore visione d'insieme e l'assegnazione dei singoli morsetti per schermatura, i morsetti sono dotati di grandi superfici di siglatura sulla staffa di serraggio. In questo modo sarà più facile assegnare il cavo in base allo schema elettrico.
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici