PLCnext Control per la ridondanza

PLCnext Control per la ridondanza

PLCnext Control RFC 4072R ridondante

Con il PLCnext Control RFC 4072R ad elevate prestazioni di Phoenix Contact, la tua applicazione soddisferà le più alte esigenze di disponibilità e prestazioni.

Con la sua funzionalità di ridondanza, è ideale per l'uso in applicazioni ad elevata disponibilità. Il PLC fa parte dell'ecosistema PLCnext Technology, attualmente la piattaforma di automazione più aperta sul mercato.

Le applicazioni moderne, principalmente dei settori delle infrastrutture, pongono i requisiti massimi in materia di disponibilità delle applicazioni di controllo e quindi richiedono la ridondanza del controllo. RFC 4072R supporta la ridondanza di Profinet S2 senza sforzi di programmazione applicativi aggiuntivi. L'utente beneficia di una semplice messa in servizio basata sull'ambiente di programmazione PLCnext Engineer. L'implementazione di un indirizzo IP del sistema consente la comunicazione automatica con il controllore di processo del sistema di ridondanza, che apre vantaggi nella gestione e nella commutazione dei sistemi di visualizzazione collegati. Grazie alla funzionalità OPC UA pub/sub implementata, la comunicazione controllore-controllore strutturata e ad elevate prestazioni può essere implementata anche tra diversi sistemi di ridondanza.