Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Multiplexer a più punti Radioline

Multiplexer a più punti Radioline Messa in servizio di un sistema I/O semplice e rapida, senza alcuna necessità di programmazione

L'accoppiatore bus Radioline RS-485, grazie ai moduli I/O Radioline, offre un sistema multiplexer appositamente studiato per essere utilizzato nell'industria di processo. La sua particolarità: semplice mappatura di segnali I/O tramite comandi sul dispositivo e modalità a più punti tramite cavi a 2 fili a piacere o mezzi alternativi.

I vantaggi

  • Nuove possibilità per la distribuzione di segnali I/O con un massimo di 99 stazioni nel sistema bus grazie alla modalità multiplexer a più punti
  • Espansione del sistema radio Radioline con una struttura lineare via cavo
  • Utilizzabile su qualsiasi controllore come slave Modbus/RTU
  • Collegamento di grandi distanze su conduttori in rame a 2 fili o tramite collegamento radio
  • Adatti per l'utilizzo nelle aree soggette a rischio di esplosione della Zona 2
Mappatura di segnali I/O

Semplice e rapida messa in servizio di sistemi I/O

Mappatura di segnali I/O

Tramite i comandi sul dispositivo è possibile assegnare i differenti moduli di I/O all'interno di una rete, impostando quelli che devono comunicare fra loro sullo stesso numero. Un ingresso digitale assegna, ad esempio, l'indirizzo IO_MAP 12 e l'uscita digitale allo stesso indirizzo IO-MAP 12 in tutto l'impianto.

Campi applicativi standard

Tecnologia dei processi
Impianto di trattamento delle acque
Palo della corrente davanti a una città
Ponte stradale illuminato
Tecnologia dei processi

Monitoraggio del livello di riempimento dei serbatoi, monitoraggio della temperatura, misurazioni del flusso, stazioni di pompaggio e catene del pozzo, monitoraggio delle pipeline, monitoraggio delle perdite, infrastrutture nel parco chimico, gestione dell'energia, zona Ex 2

Impianto di trattamento delle acque

Impianti per il trattamento delle acque, collegamento di stazioni di pompaggio remote, collegamento di pozzi remoti, componenti rotanti, ad esempio in un ponte depuratore, monitoraggio del livello di riempimento

Palo della corrente davanti a una città

Ingegneria energetica: parchi eolici, coltivazione a cielo aperto, infrastrutture in centrali elettriche, stazioni dei trasformatori, centrali idroelettriche. Tecnologia per la movimentazione: monitoraggio dei motori sui nastri trasportatori, messaggi di errore

Ponte stradale illuminato

Infrastrutture urbane: sistemi di segnalazione, illuminazione stradale, illuminazione di parcheggi, sistemi di guida al parcheggio - Costruzioni urbane: realizzazione di strade, semafori mobili.

Un dispositivo per numerose applicazioni


Multiplexer a più punti

Distribuzione di segnali I/O tramite cavi a 2 fili esistenti

Multiplexer a più punti

Espansione di segnali I/O in una rete RS-485, con un massimo di 99 stazioni Radioline, tramite cavi a 2 fili esistenti. Il mapping I/O semplifica notevolmente la distribuzione dei segnali in impianti estesi.

Mediante rotazione della rotella zigrinata è possibile assegnare rapidamente entrate e uscite. In questo modo è possibile distribuire e moltiplicare i segnali I/O, in base alle esigenze, tramite moduli di espansione presenti nella rete. E questo senza alcuna programmazione.

Sistema di trasmissione radio Radioline per la comunicazione basata su differenti mezzi

Le stazioni radio e via cavo formano un sistema comune.

Comunicazione basata su differenti mezzi

Un sistema di trasmissione radio Radioline può essere esteso con nuove stazioni RS-485 mediante un master esistente. I moduli radio e RS-485 formano un sistema comune con fino a 99 stazioni Radioline. Il mapping I/O semplifica notevolmente la distribuzione dei segnali in impianti estesi, basata su più mezzi di comunicazione.

Mediante rotazione della rotella zigrinata è possibile assegnare rapidamente entrate e uscite. In questo modo è possibile distribuire e moltiplicare i segnali I/O tramite moduli di ampliamento a piacere nella rete in uso; il tutto senza programmazione.

Stand-alone Remote Station

Funzionamento su tutti i master Modbus/RTU

Stand-alone come Remote Station

Funzionamento su tutti i master Modbus/RTU. Possibilità d'espansione modulare con un massimo di 32 moduli I/O per la stazione RS-485.

Extender SHDSL

Aumenta la copertura fino a 20 km sui cavi a 2 fili esistenti con gli extender SHDSL

Mezzi di trasmissione alternativi

Naturalmente il circuito RS-485 è sempre sostituibile con mezzi di trasmissione alternativi per l'aumento della portata. Diversi convertitori per fibra ottica, SHDSL, radio o Ethernet a disposizione.

Possibilità di applicazione con il sistema Radioline

Possibilità di applicazione con il sistema Radioline

* Tutti i protocolli seriali sono supportati

Panoramica dei multiplexer a più punti


Moduli di testa Radioline

Moduli di testa Radioline per un utilizzo a livello mondiale

Moduli di testa Radioline

Adatta la trasmissione di segnali I/O alle esigenze della tua applicazione. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata, senza alcuna programmazione, agendo direttamente sui comandi del dispositivo.

  • Nuove possibilità per la distribuzione di segnali I/O con un massimo di 99 stazioni nel sistema bus grazie alla modalità multiplexer a più punti
  • Espansione del sistema radio Radioline con una struttura lineare via cavo con fino a 99 stazioni
  • Utilizzabile su qualsiasi controllore come slave Modbus/RTU
  • Espandibile con un massimo di 32 moduli I/O Radioline (256 moduli I/O digitali o 128 analogici)
  • Distanze fino a 1,2 km tramite conduttori in rame a 2 fili esistenti, fino a 20 km tramite l'extender SHDSL
Radioline – Moduli di espansione I/O

Radioline – Moduli di espansione I/O per un utilizzo universale

Radioline – Moduli di espansione I/O

Scegli tra diversi moduli di espansione analogici e digitali, adatti alla tipologia e al numero di segnali trasmessi.

  • Moduli inseribili ed estraibili anche durante il funzionamento (funzionalità hot-swap)
  • Separazione galvanica tra i canali
  • Ingressi e uscite digitali ad ampio range (0 V AC ... 250 V AC)
  • Uscite transistor o relè
  • Ingressi a impulsi (0 Hz ... 100 Hz) per il conteggio degli eventi, ad es. misurazione del flusso
  • Campo di temperatura esteso (-40 °C ... +70 °C)