Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Diversi morsetti componibili con connessione dei conduttori laterale

La famiglia dei morsetti componibili PTV

La serie di morsetti componibili PTV combina i vantaggi della connessione Push-in senza utensili con la guida laterale dei conduttori del morsetto a vite. I morsetti componibili PTV, quindi, riuniscono in un unico morsetto una tecnologia di connessione rapida e diretta e un cablaggio ordinato privo di raggi di curvatura.

I vantaggi

  • Facile applicazione e lettura delle siglature dei conduttori e delle connessioni
  • Cablaggio ordinato senza raggi di curvatura
  • Connessione dei conduttori rapida ed esente da manutenzione tramite la tecnologia a innesto diretto Push-in senza utensili
  • Semplice rimozione del conduttore senza l'uso di utensili speciali
  • Qualità dei contatti indipendente dalla coppia grazie al contatto a molla
  • Il layout del quadro elettrico con cablaggio a morsetti a vite può essere usato di frequente grazie all'introduzione laterale dei conduttori
  • Utilizzo degli accessori CLIPLINE complete
Morsetto componibile Push-in con guida conduttore laterale e vano di contatto trasparente

Connessione Push-in laterale

Tecnologia Push-in

I morsetti componibili PTV consentono di inserire direttamente conduttori rigidi o con puntalini senza utilizzare alcun tipo di utensile. Il profilo della molla consente il facile innesto, senza utensili, di conduttori rigidi a partire da 0,5 mm². La molla di contatto si apre automaticamente durante l'inserimento del conduttore, fornendo così la pressione di contatto necessaria.

Il collegamento di conduttori flessibili a partire da 0,14 mm² senza puntalini viene realizzato con l'ausilio dei pulsanti di azionamento. Indipendentemente dalle dimensioni del conduttore indicate, la molla di contatto garantisce la massima forza di contatto e di estrazione dei conduttori, nonché una connessione a tenuta di gas e resistente alle vibrazioni. Inoltre, le pregiate leghe di rame trattate in superficie assicurano resistenze di passaggio estremamente ridotte a fronte della massima trasmissione di corrente.

Morsetti passaparete e diversi morsetti a più conduttori in un blocco di morsetti.

Morsetti passaparete e a più conduttori

Morsetti passaparete e a più conduttori

I morsetti passaparete e i morsetti a più conduttori si contraddistinguono per la loro struttura compatta. I morsetti componibili possono essere ponticellati con la massima flessibilità, nonché siglati in modo facile e veloce. Inoltre è possibile controllare i morsetti componibili in modo altrettanto facile e veloce tramite le prese di prova o nel vano funzionale. I morsetti componibili sono perciò considerati la soluzione più universale nel settore della tecnologia di connessione.

Più morsetti passanti a due piani in un blocco di morsetti

Morsetti passanti a due piani con piani sfalsati

Morsetti passanti a due piani

I morsetti passanti a due piani sono anche morsetti componibili molto compatti con cui è possibile posare in parallelo due potenziali. Il doppio vano funzionale e le diverse varianti di ponticellamento permettono di connettere i morsetti passanti a due piani sia in orizzontale che in verticale. In questo modo non è solo possibile collegare morsetti componibili adiacenti, ma anche i diversi livelli.

I morsetti passanti a due piani presentano inoltre piani sfalsati. Questo sfalsamento consente, con cablaggio completo, l'accesso incontrastato al piano di collegamento inferiore e al relativo pulsante di azionamento.

Morsetti portafusibili in un blocco di morsetti

Morsetti portafusibili

Morsetti portafusibili

Grazie ai morsetti portafusibili PTV, è possibile integrare i fusibili di tipo G 5 x 20 nel tuo sistema, in modo ordinato e senza alcun ingombro. Grazie alla leva girevole, è possibile sostituire i fusibili in modo rapido e pratico.

Gli indicatori ottici permettono inoltre una rapida identificazione dei fusibili difettosi indipendentemente dalla direzione di corrente. Grazie alla connessione dei conduttori laterale, è possibile aprire interamente e senza alcun problema le leve dei morsetti portafusibili quando il conduttore è collegato.

Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello in un blocco di morsetti

Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello

I morsetti sezionatori PTV con connessione dei conduttori laterale assicurano una netta separazione delle correnti di segnale anche in condizioni di spazio ridotte. La gamma prodotti dei morsetti componibili comprende, da un lato, varianti con vano funzionale e, dall'altro lato, varianti senza vano funzionale.

Per aprire i circuiti elettrici dei morsetti sezionatori a coltello è sufficiente utilizzare un normale cacciavite. Il bloccaggio delle leve sezionatrici in posizione finale consente di assicurare in modo duraturo gli stati di commutazione dei morsetti sezionatori a coltello e di identificarli sempre in modo univoco. I morsetti sezionatori PTV al contrario sono dotati di una zona di sezionamento in cui è possibile inserire senza utensili diverse spine funzionali.

Per ottimizzare le operazioni di controllo anche con vano funzionale installato, i morsetti componibili sono dotati di prese di prova su entrambi i lati. Grazie a tali prese di prova è possibile eseguire le operazioni di controllo in modo sicuro e semplice. Il contatto piatto presente sulla barra conduttrice garantisce risultati di prova affidabili.

Zona di sezionamento dei morsetti base separatori incluse diverse spine funzionali

Zona di sezionamento multifunzione

Zona di sezionamento multifunzione

I morsetti sezionatori PTV sono dotati di una zona di sezionamento standardizzata. La zona di sezionamento accoglie diverse spine, come ad esempio spine portafusibili, spine porta componenti, connettori passanti e spine di sezionamento. Questa versatilità consente di personalizzare il quadro di comando in base alle tue esigenze. Implementa le spine funzionali. Trasforma in modo semplice e rapido un morsetto sezionatore in un morsetto portacomponenti, un morsetto portafusibili o un morsetto passaparete.

Blocco di morsetti sezionatori per convertitori di misura con prese di prova integrate

Morsetti sezionatori per convertitori di misura con prese di prova integrate

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

I PTVME 6/S… sono morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione Push-in verticale. Il campo d'impiego copre tutte le applicazioni nel cablaggio secondario di quadri di comando per convertitori e segnali. I morsetti per convertitori presentano una tensione nominale di 1000 V e una corrente nominale di 30 A per una resistenza a scariche e una rigidità dielettrica elevate.

Le due varianti di morsetti si distinguono per le prese di prova. La variante ... 6/S può essere completata per via opzionale con prese di prova come accessori. Per la variante ... 6/S-P le prese di prova di 4 mm sono già integrate nella fornitura.

La variante scelta dipende dalle relative priorità. Con la variante con prese di prova integrate risparmierai tempo e denaro nel cablaggio. Con la variante senza prese di prova integrate è possibile usare le prese di prova isolate di Phoenix Contact. In questo modo sono possibili compiti di controllo e misurazione anche con cavi di misura protetti da contatto secondo la norma IEC EN 61010-031.

Protezione contro la sovratensione Push-in tipo 2

Protezione contro la sovratensione Push-in tipo 2

Protezione contro la sovratensione Push-in tipo 2

Il VAL-MS-PT è il primo scaricatore di sovratensione tipo 2 al mondo con tecnologia di connessione Push-in. Il PTV è integrato nello scaricatore di sovratensione offrendo anche in questo ambito i vantaggi comprovati per l'installazione. Non è necessario controllare la coppia di serraggio nominale consigliata.
Inoltre risparmierai altro materiale di installazione necessario grazie alla possibilità di cablaggio passante. Garantisci il monitoraggio dei dispositivi di protezione con il contatto di segnalazione remota opzionale, anch'esso di facile installazione nel cablaggio passante.