Protezione e alimentazione nella centrale elettrica In una centrale elettrica, l'alimentazione elettrica e la protezione dei componenti sono essenziali. Phoenix Contact ti offre una gamma armonizzata di prodotti con cui alimentare in modo affidabile il tuo sistema e garantire un funzionamento regolare.
Garantire la disponibilità dell'impianto
Garantisci una disponibilità costantemente alta della tua centrale elettrica e previeni guasti imprevisti. In applicazioni con elevati requisiti per l'affidabilità operativa sono necessarie soluzioni di alimentazione ridondanti che impediscano che il guasto di un alimentatore si traduca in un arresto dell'impianto. L'intera gamma di interruttori di protezione elettronici offre una protezione intelligente per il tuo sistema di alimentatori. Con i filtri per interferenze è possibile ridurre ed eliminare le interferenze ad alta frequenza e a basso apporto energetico. I limitatori di sovratensione e i dispositivi di protezione contro i fulmini proteggono in caso di picchi di tensione transitori e ad alta energia.
Contatto
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Ti sosteniamo nel percorso verso la rete elettrica digitale del futuro.