Pianificazione e progettazione
Un flusso di dati continuo, articoli descritti costantemente in formato digitale e interfacce di sistema senza soluzione di continuità costituiscono la base per processi ottimizzati nella costruzione di quadri elettrici.
I dati digitali garantiscono l'ottimizzazione dei processi
I dati digitali e le interfacce di sistema senza soluzione di continuità, dalla pianificazione all'ordine, fino alla produzione, sono la base per l'ottimizzazione dei processi. Il nostro software di progettazione clipx ENGINEER consente il trasferimento automatico dei dati dal tuo sistema ECAD e la progettazione intuitiva di morsettiere in 3D. I dati generati in questa fase costituiscono la base per l'elaborazione dei documenti di produzione in ogni ulteriore fase del processo.
I vantaggi di un software di progettazione efficiente
Supporto nella creazione di dati per l'intero processo di costruzione del quadro elettrico attraverso un potente software di progettazione
Semplificazione del processo di progettazione grazie alla funzione di autocorrezione e alla procedura guidata per gli accessori
Utilizzo coerente dei dati attraverso le interfacce con tutti i sistemi ECAD comuni
Uso dei dati degli articoli disponibili senza manutenzione propria delle banche dati
Riduzione al minimo degli errori e delle interruzioni di sistema attraverso il trasferimento dei dati dalla progettazione alla produzione
Processo per la costruzione di quadri elettrici supportato
Le interruzioni del sistema generano costi elevati sia in fase di progettazione che di produzione, a causa dell'esecuzione di rifiniture manuali che richiedono molto tempo. I software che assicurano il flusso continuo di dati contribuiscono in modo significativo all'incremento di efficienza durante l'intero processo.
Aumenta l'efficienza dei tuoi flussi di lavoro nella produzione di quadri elettrici con il nostro software di progettazione clipx ENGINEER. Approfitta di un'ampia gamma di funzioni e di procedure guidate intelligenti che semplificano la pianificazione dei tuoi progetti.
Dati di prodotto per il tuo processo di progettazione
Il gemello digitale del progetto consente l'utilizzo continuo dei dati durante l'intero processo di costruzione di quadri elettrici. Pertanto, articoli descritti digitalmente e senza soluzione di continuità sono il prerequisito per la creazione di questa banca dati che riflette la realtà nella progettazione. Ti forniamo dati completi sui prodotti per un'ampia gamma di sistemi di progettazione e formati di scambio. Per rendere più efficienti e accelerare i processi di pianificazione nella costruzione di quadri elettrici, integra questi dati in modo rapido e semplice nel tuo sistema di progettazione.
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
clipx ENGINEER
Sperimenta subito la versatilità del nuovo software per la progettazione efficiente di morsettiere, piastre di montaggio e scatole di connessione, ovunque! Il clipx ENGINEER viene ampliato regolarmente con nuove funzioni e gruppi di articoli.
Ciò che i nostri clienti apprezzano del software di progettazione clipx ENGINEER è la sua perfetta integrazione nei sistemi ECAD, che semplifica notevolmente i loro flussi di lavoro. Il funzionamento intuitivo consente all'utente di completare la pianificazione in modo rapido e semplice. E naturalmente clipx ENGINEER, con la creazione di documenti per la produzione, apre la strada alla realtà digitale.
Prodotti selezionati per una progettazione efficiente
Scopri come poter utilizzare i dati digitali creati per un approvvigionamento trasparente ed efficiente o beneficia dei nostri servizi di assistenza per le morsettiere personalizzati.