Consulenza di processo Insieme progettiamo e ottimizziamo i tuoi processi per la costruzione di quadri elettrici nell'intera catena di creazione di valore. Come tuo partner, ti supportiamo con metodi orientati alla pratica e soluzioni personalizzate per una maggiore efficienza.

Due uomini sono in piedi in un capannone di produzione e guardano insieme un tablet

Ottimizzazione del processo nella catena di creazione di valore

Ogni singola fase del processo nella catena di creazione di valore della costruzione di quadri elettrici
nasconde un potenziale di ottimizzazione: dalla pianificazione e dall'organizzazione del progetto,
fino alla logistica, all'equipaggiamento e alla siglatura di morsettiere, fino al cablaggio e alla messa in servizio del quadro elettrico.

Con la nostra strategia di ottimizzazione a lungo termine, basata sulla collaborazione, consideriamo le tue esigenze individuali e affrontiamo ogni sfida: dalla carenza di manodopera qualificata alla riduzione dei costi, fino all'aumento dell'efficienza e della produttività.

I vantaggi

  • Sviluppo e implementazione di piani di collaborazione per ottenere successi rapidi, a lungo termine e misurabili
  • Team di esperti per l'ottimizzazione dalla singola postazione di lavoro all'intero processo produttivo
  • Soluzioni scalabili in modo personalizzato per l'osservazione di processi (digitali) e di mezzi di produzione, fino al prodotto utilizzato
  • Empowerment dei collaboratori attraverso la formazione per garantire una competenza metodologica a lungo termine nell'azienda
Due uomini sono in piedi davanti a una flipchart e spiegano il tema del flusso di materiali ad altre persone

Piano di consulenza basato sulla partnership e sul metodo

Il nostro approccio basato sulla collaborazione offre servizi di consulenza individuali per ottimizzare la catena di processo nella costruzione di quadri elettrici mediante l'applicazione di pratiche metodologie Lean. Questi consentono di realizzare risparmi significativi a costi finanziari contenuti, grazie a modifiche di processo realizzabili rapidamente.

La consulenza di processo si basa su anni di esperienza con le metodologie Lean e comprende una vasta gamma di attività di consulenza e formazione dei tuoi collaboratori. È per noi quindi di grande importanza che le attività vengano svolte con l'aiuto dei tuoi collaboratori, al fine di combinare la nostra competenza di metodo con il know-how di processo di questi ultimi. In questo modo non solo nascono nuovi impulsi, ma otteniamo anche risultati a lungo termine, sostenibili e duraturi.

Metodi per l'ottimizzazione del processo

Diagramma per la mappatura del flusso di valore
Due collaboratori in un workshop 5S
Esempio di pianificazione in fabbrica con il software visTABLE®
I collaboratori costruiscono una postazione di lavoro secondo il metodo del cardboard engineering
Un uomo del Shopfloor Management alla lavagna
Una persona equipaggia una morsettiera secondo le istruzioni del software di assistenza del personale
Diagramma per la mappatura del flusso di valore

Il flusso dei materiali e dei dati dalla pianificazione alla consegna del quadro elettrico finito viene analizzato con te nel dettaglio, visualizzando i potenziali di ottimizzazione.

Due collaboratori in un workshop 5S

Insieme ai tuoi collaboratori, progettiamo l'officina secondo i principi 5S e sviluppiamo un processo per aumentare la trasparenza e la struttura.

Esempio di pianificazione in fabbrica con il software visTABLE®

La pianificazione in fabbrica comprende lo sviluppo congiunto di un layout di produzione individuale, ottimizzato per il flusso di materiali, al fine di aumentare l'efficienza, la flessibilità e l'adattabilità.

I collaboratori costruiscono una postazione di lavoro secondo il metodo del cardboard engineering

Sulla base di un'analisi di tutte le fasi di produzione e secondo il metodo del cardboard engineering, la nostra formazione consentirà ai tuoi collaboratori di progettare le postazioni di lavoro come prototipi e simulare il processo produttivo. Ti sosteniamo poi nella realizzazione di postazioni di lavoro innovative e su misura.

Un uomo del Shopfloor Management alla lavagna

Ti supportiamo nell'introduzione di un sistema per la comunicazione quotidiana con il personale in officina e negli uffici, come componente per un processo di miglioramento continuo.

Una persona equipaggia una morsettiera secondo le istruzioni del software di assistenza del personale

I nostri esperti ti offrono consulenza sulla gestione degli articoli e delle interfacce per garantire la coerenza dei dati fino alla produzione.

Due persone in piedi in un'area di produzione di prodotti elettronici che guardano un tablet

Pianificazione di processi digitali

Sulla base di un'analisi di tutte le fasi di produzione, i tuoi collaboratori e i nostri esperti progettano i processi digitali, adattandoli al processo produttivo. Ti sosteniamo poi nella realizzazione di processi digitali innovativi e su misura. Integriamo le interfacce delle applicazioni esistenti e future e colmiamo eventuali lacune con soluzioni personalizzate.

La combinazione di conoscenze dei collaboratori, pratiche metodologie Lean e una prospettiva esterna è la chiave per un'ottimizzazione a lungo termine dei processi.

Christoph Marten, Esperto di metodologia Lean
Christoph Marten

Il tuo partner dal controllo rapido all'implementazione e oltre

Fin dal primo sopralluogo nella tua azienda, ci occupiamo dei potenziali di ottimizzazione della tua progettazione e produzione. In un controllo rapido, registriamo e analizziamo insieme la situazione attuale.

Il nostro servizio di consulenza non finisce con una raccomandazione di ottimizzazione. Insieme elaboriamo soluzioni, le implementiamo e ci assicuriamo che i risultati non siano raggiunti solo a breve termine. Il nostro obiettivo è di integrare a lungo termine i successi dell'ottimizzazione nei tuoi processi.

Ottimizzazione a lungo termine del processo in tre fasi

Due persone attraversano la produzione di quadri elettrici
Collaboratori durante l'ottimizzazione del processo nella costruzione di quadri elettrici
Controllo della sostenibilità nell'ottimizzazione del processo
Due persone attraversano la produzione di quadri elettrici

Insieme a te, guardiamo e analizziamo la catena del processo, dagli ordini in entrata al processo di produzione in officina fino alla consegna, e identifichiamo le aree di intervento. Sulla base del controllo rapido, possiamo sviluppare con te una procedura adatta per l'ottimizzazione del processo.

Collaboratori durante l'ottimizzazione del processo nella costruzione di quadri elettrici

In un'analisi approfondita AS IS, guardiamo i processi e le strutture dei prodotti. Sulla base di questa analisi, viene sviluppato un piano di ottimizzazione utilizzando i principi Lean e soluzioni digitali. Insieme trasformiamo il concetto in soluzioni concrete e le implementiamo nel tuo business.

Controllo della sostenibilità nell'ottimizzazione del processo

Dopo che le misure di ottimizzazione dei processi sono state implementate, pianifichiamo le fasi successive per verificare se l'efficacia delle misure rimane invariata per un periodo di tempo più lungo.

Brochure Ottimizzazione del processo per la costruzione di quadri elettrici
Realizzazione e ottimizzazione comuni di processi

Dalla progettazione alla realizzazione, ti offriamo il nostro supporto per rendere la tua produzione di quadri elettrici il più efficiente possibile. Scopri nella nostra brochure come i nostri esperti, in collaborazione con clienti selezionati, hanno progettato e ottimizzato i loro processi in modo sostenibile.

Esegui ora il download
Cinque persone in piedi nell'officina parlano tra loro