Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MTP DESIGNER Breve time-to-market ed elevata flessibilità: con MTP DESIGNER è possibile creare in modo rapido e semplice moduli conformi a MTP.

Una persona è seduta al computer e crea moduli conformi a MTP

Sfida


Impianto

Aumento della complessità e delle esigenze

In un mondo in continua evoluzione, i gestori di impianti e i system integrator, ad esempio, si trovano sempre più spesso a dover soddisfare esigenze variabili e a breve termine da parte dei clienti. Di conseguenza, gli impianti di produzione devono essere adattati alle necessarie esigenze del mercato in tempi brevi.
Con il Module Type Package (MTP), gli utenti beneficiano di un'elevata flessibilità nella modularizzazione degli impianti. Grazie alla riutilizzabilità dei moduli, è possibile conservare anche le risorse. Tuttavia, l'automazione dei moduli e la loro integrazione nel POL richiede molto tempo. In tempi di carenza di manodopera qualificata, diventa sempre più difficile trovare specialisti adeguati. A causa dell'elevato grado di intervento manuale nella creazione dei moduli, vi è una maggiore propensione agli errori.

Soluzione


Logo di MTP DESIGNER con schermo sullo sfondo

Progettazione semplificata con MTP DESIGNER

MTP DESIGNER è il tool per la progettazione dei moduli e la loro implementazione semplice e rapida in un impianto di processo.

A tale scopo, i P&ID possono essere importati automaticamente dai tool di ingegneria di processo e si possono creare il corpo del programma e i servizi necessari per l'automazione dei moduli. La progettazione dei moduli avviene a partire da questi presupposti. I moduli vengono generati in conformità allo standard VDI/VDE/NAMUR 2658.
Allo stesso tempo, la visualizzazione locale viene generata automaticamente sul controllore in base allo schema P&ID e vengono definite tutte le interfacce (tag di OPC UA) per il successivo trasferimento dei dati. Il file MTP viene quindi esportato e trasferito all'operatore per essere integrato nel Process Orchestration Layer (POL).

Phoenix Contact ha già testato con successo MTP DESIGNER con diversi fornitori di POL come ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) e Yokogawa (CI server).

Fase 1: integrazione dei P&ID

La prima fase di MTP DESIGNER consiste nel trasferire gli R&I dei tuoi impianti. Nel video seguente, il nostro esperto Oleg Makarov mostra come importare rapidamente e facilmente i dati dallo strumento P&ID in MTP DESIGNER. Questa è la base da cui partire con il lavoro di progetto in MTP DESIGNER.

Fase 2: creazione di un progetto

MTP DESIGNER consente di integrare il file MTP nel POL.
Nella fase successiva il programma PLC creato in MTP DESIGNER viene trasferito in PLCnext Engineer. Ciò significa che il file generato può essere utilizzato su tutti i PLCnext Control, ad esempio AXC F2152. Lo strumento genera anche una visualizzazione locale dei moduli, facilitandone la messa in servizio.

La gamma prodotti del tool per la progettazione dei moduli comprende due biblioteche che descrivono le funzionalità e le interfacce. La biblioteca "Module Type Package FB" contiene vari blocchi funzionali che possono essere utilizzati in PLCnext Engineer. Su questa base, la biblioteca "Module Type Package HMI" può essere integrata in PLCnext Engineer per poi creare una visualizzazione appropriata dei componenti MTP.

Creazione di un progetto d'esempio in MTP DESIGNER

Image-Map interattiva: Interfaccia utente di MTP DESIGNER
Struttura del progetto
La struttura del progetto mostra tutti gli elementi utilizzati nel progetto. In quest'area è possibile creare e gestire anche servizi e procedure.
Area di lavoro
Qui viene visualizzata e gestita la visualizzazione relativa a R&I.
Caratteristiche
Gli utenti possono trovare qui ulteriori dettagli sugli oggetti, come le interfacce o ECLASS. È inoltre possibile apportare modifiche.
Utensili
Tutti gli oggetti statici e dinamici vengono gestiti qui e possono essere inseriti nell'area di lavoro da qui.
Informazioni
Questa finestra fornisce agli utenti ulteriori informazioni sull'importazione e l'esportazione del file. In quest'area sono visibili anche eventuali errori nella trasmissione dei dati.

Come realizzatori di impianti, abbiamo bisogno di una tool chain semplice e affidabile che ci supporti dalla creazione alla presentazione della documentazione. MTP DESIGNER ci permette di realizzare i nostri impianti in modo coerente e conforme al MTP e di implementare il software per il controllore. Qui utilizziamo anche PLCnext Control di Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Managing Director
Michael Nussbaumer

Vantaggi di MTP DESIGNER

  • Integrazione diretta nel POL, mentre il modulo MTP viene ampliato in parallelo
  • Configurazione, non programmazione - i blocchi funzionali possono essere generati automaticamente dal P&ID
  • Creazione rapida e semplice di visualizzazioni locali personalizzate per gli HMI
Download
Prova MTP DESIGNER

Vieni a scoprire la versatilità del tool per la progettazione di MTP per il tuo progetto.

Scarica la versione di prova gratuita
MTP DESIGNER tool per la progettazione

Contatti


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Sarò lieto di illustrarti i vantaggi dell'utilizzo di MTP DESIGNER per il tuo progetto.