Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione e custodie per l'elettronica per i sistemi di controllo degli edifici

Building Intelligence

Controllo e funzionamento intelligenti delle funzioni dell'edificio.

Scarica la brochure
Uomo di fronte al quadro elettrico con tecnologia di connessione e custodie per i sistemi di controllo degli edifici

Le tue applicazioni - le nostre soluzioni

Gli edifici automatizzati in modo intelligente sono inconcepibili senza controllori o interfacce uomo-macchina (HMI). In sinergia con i sensori e gli attuatori, consentono di rilevare e visualizzare gli stati operativi o di controllare automaticamente le funzioni legate alla stanza come luce, riscaldamento e ombreggiamento. Per un funzionamento affidabile, la tecnologia di controllo deve essere a prova di guasto e deve poter essere azionata in modo intuitivo in caso di manutenzione. Le connessioni di dispositivi e le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact forniscono soluzioni collaudate per numerose applicazioni nel campo della tecnologia degli edifici: per la distribuzione di segnali, la trasmissione di dati o la conversione potenze.

Applicazioni comuni per le connessioni di dispositivi nei sistemi di controllo degli edifici

  • Terminali di visualizzazione e comando
  • Sensori e attuatori
  • Controllori

Applicazioni comuni per le connessioni di dispositivi nei sistemi di controllo degli edifici

  • Terminali di visualizzazione e comando
  • Sensori e attuatori
  • Controllori

I vantaggi

  • Molteplici possibilità di applicazione: soluzioni per applicazioni board-to-board, wire-to-board e wire-to-wire
  • Uso flessibile: custodia per l'elettronica e tecnologia di connessione per l'installazione in quadri elettrici e per edifici
  • Adattamento funzionale: numerose tecnologie di connessione e di bloccaggio per un elevato comfort di installazione e un'affidabilità operativa duratura
  • Design uniforme dei componenti: connessioni di dispositivi e connettori per segnali, dati e potenza da un unico fornitore
Custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Custodie per l'elettronica modulari BC per l'automazione di edifici

Con le custodie per l'elettronica della serie modulare BC, usufruisci del comodo funzionamento della tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia. Ciascuna camera della custodia è configurabile individualmente per poter soddisfare tutti i requisiti con la massima flessibilità: ad esempio, per connessioni Push-in con morsetti per circuiti stampati delle serie SPT-THR 1,5 e SPT-THR 2,5 o attraverso tre profondità di connessione predefinite. L'adattamento ottimale ai requisiti del dispositivo è reso possibile anche dalle coperture della custodia con display touch integrato, tastiere a membrana e un connettore bus per guide DIN a 8 e 16 poli.

  • Dimensioni della custodia e di montaggio a norma per l'impiego nei quadri di distribuzione secondo DIN 43880
  • Sostituzione del modulo senza interruzione del collegamento grazie al connettore HBUS a 8 o 16 poli per la comunicazione modulare in serie e parallela
  • Libertà di sviluppo dei dispositivi grazie all'installazione dei circuiti stampati in tre direzioni
Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Molteplici tipi di connettori e morsetti per circuiti stampati

I controllori e le interfacce HMI sono tanto versatili quanto le attività che svolgono. Il numero di funzioni è determinato notevolmente anche dalle interfacce fisiche con l'utente. Quanto più intuitivo è il funzionamento di un dispositivo, tanto più sarà in grado di automatizzare i processi operativi in modo affidabile. I connettori e morsetti per circuiti stampati di Phoenix Contact si sono imposti da decenni come soluzione di connessione intuitiva.

  • Connettori e morsetti componibili per il circuito stampato
  • Per passi da 2,5 a 5,08 mm
  • Per correnti fino a 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Versioni con collegamenti a vite o a molla
Connettori diretti SKEDD per connessioni per circuiti stampati a innesto e rimovibili

Connettori diretti SKEDD per connessioni per circuiti stampati a innesto e rimovibili

Connettori diretti SKEDD per connessioni per circuiti stampati a innesto e rimovibili

Le attrezzature tecniche dei dispositivi per circuiti di comando sono tanto versatili quanto le attività svolte. I connettori diretti SKEDD per la connessione per circuiti stampati vengono montati direttamente nel circuito stampato. Non sono necessari ulteriori componenti.

  • Rivetti a espansione per il bloccaggio sicuro senza saldare
  • Versioni a fila singola e doppia per passi da 3,5 mm e 5,0 mm
  • Con connessione a molla Push-in o connessione a crimpare
  • Per correnti fino a 12 A e tensioni fino a 320 V
Connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

Robusti connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

Robusti connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

I componenti dei dispositivi elettronici industriali diventano sempre più compatti. Allo stesso tempo aumenta anche la loro gamma di funzioni e prestazioni. Alla base di tali dispositivi vi sono i connettori board-to-board che consentono di collegare diversi circuiti stampati all'interno dei dispositivi, Sono particolarmente adatti ad applicazioni decentralizzate e modulari della tecnologia degli edifici come controllori, convertitori di frequenza o interfacce HMI.

  • Passi compatti da 0,8 mm e 1,27 mm
  • Versioni schermate e non schermate
  • Varianti orizzontali e verticali per diverse configurazioni di circuiti stampati
  • Per altezze di stack da 6 a 12 mm
Connettori dati in rame per elevate larghezze di banda

Connettori dati in rame per elevate larghezze di banda

Connettori dati in rame per elevate larghezze di banda nei sistemi di controllo degli edifici

La moderna tecnologia degli edifici controlla numerose funzioni in modo completamente automatico o in base ai comandi degli utenti. I controllori e i dispositivi HMI elaborano segnali e dati 24 ore su 24. Con la crescente digitalizzazione degli edifici aumenta anche la larghezza di banda necessaria a tale scopo. I connettori dati in rame di Phoenix Contact garantiscono una trasmissione sicura e affidabile con velocità fino a 10 GBit/s.

  • Pin d'inserimento standardizzati come RJ45, USB, D-SUB
  • Facile confezionamento sul campo grazie a connessioni rapide come IDC, Pierce o a molla
  • Soluzioni per l'impiego all'interno e all'esterno
  • Soluzioni di protezione affidabili per influssi fisici, meccanici ed elettrici
Connettori per cavi e dispositivi per Single Pair Ethernet

Connettori per cavi e dispositivi per il Single Pair Ethernet

Connettori per cavi e dispositivi per il Single Pair Ethernet

Dove i sensori e gli attuatori devono essere montati su spazi ristretti consentendo una facile manutenzione, i connettori per dispositivi e cavi standardizzati per Single Pair Ethernet (SPE) mostrano i loro punti di forza. SPE è ideale come interfaccia compatta ed efficiente, ad esempio per controllori, HMI e sensori. Con Ethernet a coppia singola, il protocollo di comunicazione per il cablaggio dati interno all'edificio colma l'ultimo metro tra controllore e sensore. Il cablaggio ottimizzato per l'applicazione costituisce la base per un collegamento in rete orientato al futuro tra il dispositivo e il cloud. In questo modo, le applicazioni possono essere sempre collegate in rete a tutti i livelli in modo intelligente e scalabile.

Robusti connettori circolari da M8 a M12

Robusti connettori circolari da M8 a M12

Connettori circolari compatti da M8 a M12

Gli inverter, i controllori o le telecamere presenti in ambienti esterni difficili necessitano spesso di interfacce protette fino al grado IP65/67 al fine di garantire una trasmissione sicura dei dati ai PC, alle interfacce HMI o ai terminali di comando. È qui che i connettori circolari nelle dimensioni metriche da M8 a M12 giocano le loro carte migliori: sono standardizzati, compatti, innestabili e affidabili anche in ambienti difficili. Ormai si sono affermati come dispositivi standard in molte applicazioni. La comunicazione basata su Ethernet di sensori e attuatori apre inoltre nuovi campi di applicazione. L'ampia gamma di codifiche consente soluzioni uniformi e continue per la trasmissione di segnali, dati e potenza.

  • Per la trasmissione del segnale con massimo 17 poli
  • Per velocità di trasmissione fino a 10 GBit/s
  • Per potenze fino a 16 A/630 V
  • Connettori ibridi per dati e potenza