IP67-Switches beschleunigen die Inbetriebnahme von Montage- und Prüfanlagen
Gli switch IP67 accelerano la messa in funzione dei sistemi collaudo e montaggio
Nella costruzione di macchine, gli switch IP67 collegano in rete le singole stazioni di lavoro
Gli impianti di montaggio e test sulla tenuta di KMS Automation GmbH destinati all'industria automobilistica sono realizzati su misura per il cliente. Presso la KMS Automation GmbH, gli switch IP67 collegano in rete le singole stazioni di lavoro all'interno degli impianti. Gli switch compatti, con canaline portacavi facili da raggiungere, contribuiscono pertanto al rapido collegamento delle stazioni alla rete Ethernet.
La KMS Automation GmbH sviluppa e produce impianti di montaggio e test di tenuta
La KMS Automation GmbH sviluppa e produce tra l'altro impianti di montaggio e test di tenuta su misura per componenti in ghisa per l'industria automobilistica e i suoi fornitori, come trasmissioni e motori. L'azienda, gestita dal titolare, conta circa 60 dipendenti.
Rete Ethernet come base di comunicazione di un sistema di produzione modulare
In base al tipo di pezzo, i componenti in ghisa attraversano diverse fasi di lavoro, in cui vengono montati e sottoposti a controlli ripetuti. Particolarmente importante è il test di tenuta alla pressione. In questo caso, la sfida consiste nel controllare i componenti quando non sono ancora completamente montati e dunque presentano diverse aperture. Per eseguire un test di tenuta dei componenti, è necessario serrarli nella stazione in modo ottimale in base alla loro geometria. Ora, i componenti vengono sottoposti alla pressione di prova prevista controllando se la pressione rimane costante.
Per l'integrazione dei vari componenti tecnici, come controllori degli avvitatori, sensori delle fotocamere, sistemi di misurazione forza-distanza e pannelli di comando, nelle singole stazioni di lavoro, la KMS Automation si avvale di una rete Ethernet industriale. Allo stesso tempo, lo standard rimane la base di comunicazione di un sistema di produzione modulare.
Gli switch M12 di Phoenix Contact semplificano il collegamento Ethernet dei nostri componenti. Inoltre, possiamo collegare le stazioni di lavoro in modo flessibile, accelerando la messa in funzione presso il cliente finale.
Gli switch IP67 sono montati direttamente sulle slitte delle stazioni di lavoro
Per consentire il collegamento semplice e diretto dei componenti tecnici alla rete, gli switch IP67 vengono montati direttamente sulle slitte delle stazioni di lavoro. I dispositivi comprendono cinque porte Ethernet nel modello con protezione dagli spruzzi d'acqua M12, con codifica d. I cavi preconfezionati consentono il collegamento in campo dei componenti Ethernet nella stazione di lavoro. Gli switch sono dotati di un connettore M12 POWER, che li alimenta con 24 V DC dal telaio base della stazione. Grazie al design compatto, l'FL Switch 1605 M12 è poco ingombrante e consente al contempo un semplice accesso alle uscite dei cavi. Viene fissato alla slitta con due viti M6. La disposizione delle singole stazioni di lavoro può essere definita solo limitatamente. Particolarmente pratiche sono le interfacce con accesso diretto tra le stazioni tramite connettori M12.
Anche per gli impianti realizzati secondo le specifiche dei clienti, per motivi di efficienza, KMS Automation cerca sempre di avvalersi, per quanto possibile, di una tecnica standardizzata. Per questa ragione, il costruttore di macchine si avvale di componenti e sistemi che possono essere combinati e usati in modo rapido e flessibile. Sia per la rete Ethernet, sia per il collegamento di sensori e attuatori nelle stazioni di lavoro, vengono usati cavi preconfezionati. Il collegamento del livello I/O avviene sul banco della stazione di lavoro tramite connettori M12 delle scatole sensori/attuatori SACB. Il telaio base delle singole stazioni di lavoro comprende il quadro elettrico necessario, di conseguenza non è necessario un quadro separato. Gli switch della serie SFN, installati sulla guida DIN accanto al controllore, servono per il collegamento della rete Ethernet al telaio base.
Sei alla ricerca del giusto switch Ethernet per la tua rete?
Sei alla ricerca dello switch adatto all'automazione della tua rete? Qui troverai la nostra vasta gamma di Switch Unmanaged e Managed in diverse classi di protezione.