Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Monitoraggio del livello di riempimento Garantisci il monitoraggio permanente dello stato di riempimento dei tuoi serbatoi con tecnologia certificata SIL e omologazioni Ex.

Monitoraggio del livello di riempimento di diversi serbatoi

Sfida


Due lavoratori accanto a un serbatoio in un impianto di processo.

Monitoraggio affidabile dei livelli di riempimento

I depositi di prodotti petroliferi spesso sono costituiti da serbatoi di dimensioni variabili, in parte con una capacità di raccolta di oltre 30.000 m³. Per una protezione dell'ambiente affidabile, è utile un monitoraggio continuo del riempimento e dello svuotamento dei serbatoi, compresa una protezione antitraboccamento funzionalmente sicura.

Soluzione


Diversi serbatoi in un impianto di processo

Trasmettere i valori misurati in modo economico e sicuro su lunghe distanze

Con la nostra soluzione di monitoraggio del livello di riempimento, non solo tieni sotto controllo i livelli di riempimento in ogni momento, ma anche altri valori misurati come la temperatura e la pressione. Un sistema composto da vari sensori, in parte nella zona Ex, è in grado di rilevare i valori corrispondenti.

Per poter trasmettere ed elaborare i segnali Ex e non Ex e quindi reagire rapidamente, sviluppiamo per te il giusto concetto di soluzione composto da tecnologia di controllo, comunicazione e connessione, anche conforme a SIL.

Rilevamento immediato delle differenze tra i livelli

I sensori a sicurezza funzionale rilevano il livello di riempimento e segnalano lo stato di pericolo.

Il controllo della valvola di aspirazione viene interrotto con relè di sicurezza affidabili. Grazie alle valvole di sicurezza con chiusura a molla, l'ingresso del serbatoio viene bloccato in modo sicuro, evitando fuoriuscite.

Struttura topologica del sistema di monitoraggio del livello di riempimento

Moduli di automazione programmabili per il monitoraggio dei serbatoi

Con un'ampia gamma di tecnologie certificate SIL per la sicurezza funzionale, amplificatori di isolamento Ex i e sistemi di controllo modulari, puoi progettare una regolazione efficiente del livello di riempimento. Oltre alla regolazione del livello del fluido, è installato un dispositivo che attiva una valvola di sicurezza in caso di emergenza e arresta, in modo sicuro, l'ingresso nel serbatoio.

Image Map interattiva: Struttura topologica di un sistema di monitoraggio dei livelli di riempimento
Controllori PLC
Per IEC 61131-3 e linguaggi evoluti
Maggiori informazioni sui controllori PLC
Controllori PLC
Sistemi I/O
Per i gradi di protezione IP20 e IP65/67
Maggiori informazioni sui sistemi I/O
Sistemi I/O
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Gli isolatori galvanici Ex i MACX Analog Ex e MACX Safety Ex sono omologati Atex o IECEx e sono dotati di certificazione universale SIL. MACX Analog Ex ti offre un isolatore di segnale Ex i a uno e due canali con una larghezza di soli 12,5 mm.
Maggiori informazioni sugli isolatori galvanici
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Relè di accoppiamento sicuri
Per l'accensione e lo spegnimento in tutta sicurezza ti offriamo un relè di interfaccia certificato con contatti a guida forzata.
Maggiori informazioni sui relè di interfaccia sicuri
Relè di accoppiamento sicuri
Image Map interattiva: Struttura topologica di un sistema di monitoraggio dei livelli di riempimento
Controllore di sicurezza collegabile a sinistra SPLC 1000
Automazione sicura con l'AXC F XT SPLC 1000.
Maggiori informazioni
Controllore di sicurezza collegabile a sinistra SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements per un uso universale e flessibile.
Maggiori informazioni
Axioline Smart Elements

Contatti

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Sarò felice di consigliarvi soluzioni scalabili per il monitoraggio integrato del livello di riempimento.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.