Telecontrollo per idrovore per acque reflue distribuite

Automazione intelligente delle pompe Controllo efficiente delle stazioni di pompaggio delle acque reflue

  • Soluzione software e per quadri elettrici pronta all'uso

  • Monitoraggio e controllo continui delle stazioni di pompaggio delle acque reflue decentralizzate

  • Incremento dell'efficienza grazie al funzionamento basato sui bisogni delle stazioni di pompaggio singole, doppie e quadruple

  • Interfaccia di controllo remoto per la trasmissione dei dati in un sistema di controllo sovraordinato e per l'invio di SMS

  • Rapida parametrizzazione e diagnostica semplificata grazie al pannello tattile integrato

Idrovora per acque reflue della città di Laatzen con veicolo tecnico

Modernizzazione delle idrovore per acque reflue

La difficoltà di ammodernamento di infrastrutture estese nel tempo sta nella diversità dei componenti, delle tecnologie e delle condizioni quadro di costruzione utilizzati. Per questo i gestori hanno optato per la soluzione completa Pump Control per la nuova dotazione tecnica di 17 idrovore per acque reflue della città di Laatzen. I controllori pompa esistenti sono stati
implementati o sostituiti con la tecnologia di automazione basata sulla PLCnext Technology e fungono attualmente da interfaccia intelligente per il sistema di controllo.
Per il personale di esercizio tutto ciò rappresenta un guadagno, poiché la gestione e la manutenzione sono fortemente semplificate. Ora è possibile accedere, indipendente dal luogo e dal tempo, a tutte le informazioni necessarie sull'idrovora per acque reflue.

Stazione di pompaggio delle acque reflue con collegamento per il telecontrollo

Funzionamento economico della pompa per lo smaltimento di acque reflue

Le stazioni di pompaggio e le idrovore sono elementi importanti per uno smaltimento delle acque reflue affidabile. Sono necessarie soprattutto laddove le acque reflue non possono defluire autonomamente a causa dei dislivelli.
Nella pianificazione di stazioni di pompaggio delle acque reflue moderne occorre considerare sia gli influssi esterni, come ad esempio le quantità di precipitazioni, sia i requisiti sempre più stringenti in materia di tecnologia delle acque reflue relativi agli impianti. La crescente pressione in termini di costi e l'elevata flessibilità necessaria richiedono nuovi concetti di controllo. Le soluzioni di automazione delle pompe favoriscono in modo durevole la sicurezza degli impianti, la longevità e l'efficienza energetica.

Assicurati un funzionamento affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico modernizzando le stazioni di pompaggio delle acque reflue e collegando un monitoraggio continuo ai sistemi di controllo. I sistemi di trasmissione radio combinati con i protocolli di telecontrollo consentono un accesso remoto semplice, riducono i tempi di fermo e semplificano la pianificazione della manutenzione.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Pump Control Trasformazione intelligente delle stazioni di pompaggio delle acque reflue

Affida a Pump Control tutti i compiti di controllo e regolazione delle stazioni di pompaggio delle acque reflue decentralizzate. Il quadro elettrico montato pronto per l'installazione comprendente il software è la soluzione per l'automazione intelligente delle pompe con collegamento remoto.

Pump Control garantisce una leggibilità e un'affidabile trasmissione dei dati di processo rilevanti riguardanti la misurazione dell'altezza e della portata alla sala di controllo. Grazie all'interfaccia remota OPC UA puoi monitorare le tue stazioni di pompaggio in modo pratico anche da remoto. Per accedere a tutte le informazioni è sufficiente utilizzare i sistemi di trasmissione radio in combinazione con protocolli di telecontrollo sicuri.

Controllo delle stazioni di pompaggio delle acque reflue decentralizzate

Monitoraggio e controllo delle stazioni di pompaggio delle acque reflue decentralizzate

Soluzioni flessibili per le idrovore decentrate

Il controllo del relè PLC logic viene implementato nel quadro elettrico
Controllore pompa intelligente con PLCnext Control inserito in un quadro elettrico
Un tecnico analizza la soluzione per portali basata sul web su uno smartphone davanti a un quadro elettrico
Il controllo del relè PLC logic viene implementato nel quadro elettrico

Regolazione di idrovore per acque reflue di piccole dimensioni con un massimo di due pompe utilizzando il controllo modulare del relè PLC logic.

Questa soluzione semplice consente l'accensione e lo spegnimento delle unità, oltre alla misurazione del livello. Una visualizzazione locale viene implementata a costi ridotti tramite pannello tattile. Il monitoraggio avviene mediante un'interfaccia di telecontrollo integrata (modem opzionale).

Vai ai controllori e sistemi I/O
Controllore pompa intelligente con PLCnext Control inserito in un quadro elettrico

Modernizza le applicazioni complesse utilizzando la soluzione software Pump Control. Trasforma il tuo controllore in modo semplice in una stazione di pompaggio delle acque reflue in grado di gestire fino a quattro pompe con convertitori di frequenza e misurazioni analogiche.

Con l'ausilio di una visualizzazione web HMTL5 puoi impostare tutti i parametri in modo semplice. Per il collegamento al portale puoi utilizzare un punto di telecontrollo integrato tramite OPC UA.

Vai al software Pump Control
Un tecnico analizza la soluzione per portali basata sul web su uno smartphone davanti a un quadro elettrico

Desideri avere l'accesso a tutte le informazioni necessarie sulle tue stazioni di pompaggio delle acque reflue indipendentemente dal luogo e dal tempo ma non disponi dell'infrastruttura necessaria per farlo?
Sfrutta i vantaggi offerti dalla nostra soluzione cloud completa in grado di soddisfare tutti i requisiti più comuni delle direttive IT in materia di sicurezza.

Il portale basato su web di Phoenix Contact funge da sistema di controllo centrale. Tutti i dati operativi vengono visualizzati e archiviati nel lungo periodo. Non è più necessario un avvio regolare delle idrovore, in quanto le portate, i cicli di commutazione e le ore di esercizio sono documentate. Le spese di manutenzione e riparazione da parte del personale di servizio decadono completamente.

Maggiori informazioni sulle soluzioni cloud
Topologia: soluzioni per le idrovore decentrate

Modernizza le applicazioni complesse utilizzando la piattaforma di controllo aperta PLCnext Technology oppure realizza idrovore semplici con i controllori relè modulari PLC logic.

La telediagnostica mobile viene gestita tramite tablet

Identificazione delle anomalie senza necessità di ispezione della stazione di pompaggio delle acque reflue.

Telediagnostica mobile

Grazie alla gestione degli allarmi intelligente e a un'interfaccia di telecontrollo integrata sei sempre informato sullo stato attuale del tuo impianto. Con Pump Control è possibile accedere a numerosi dati di esercizio e a informazioni sul tuo impianto.
In caso di anomalia, sarai avvisato mediante un SMS. In questo modo potrai analizzare lo stato dell'impianto comodamente da remoto e adottare le opportune misure di ottimizzazione.

Tecnico tra le pompe

Prevenzione del funzionamento a secco delle pompe grazie al controllo di livello dinamico.

Manutenzione preventiva

Con Pump Control puoi incrementare il runtime del tuo impianto e ridurre i tempi di fermo e le anomalie. Pump Control ti consente una manutenzione preventiva dell'impianto grazie alla trasmissione dei dati di misurazione e di esercizio rilevanti a un sistema di controllo sovraordinato.
Il rilevamento continuo di questi dati rende possibile la diagnostica di vari stati operativi dell'impianto, come ad esempio la regolazione delle pompe. Le misure di manutenzione necessarie sono attuabili tempestivamente con conseguente riduzione dei costi di manutenzione.

Visualizzazione del software per l'automazione delle stazioni di pompaggio

Il sistema di visualizzazione può essere adattato al layout desiderato dell'azienda.

Messa in funzione semplice

Automatizza in modo efficiente le stazioni di pompaggio, ad esempio per lo svuotamento dei serbatoi, impostando facilmente i parametri sul campo del controllore pompa. Con l'ausilio della visualizzazione tutti i parametri sono impostabili rapidamente.
Attraverso il collegamento di segnali digitali semplici i costi di installazione di riducono al minimo. Oltre all'alimentazione del quadro elettrico, i gestori devono collegare solamente i sensori di livello, di portata e per la misurazione della corrente, nonché i diversi segnali di ingresso di tasti, switch o altri dispositivi di segnalazione convenzionali.

Icona app software Pump Control

Trasforma il tuo controllore in una stazione di pompaggio delle acque reflue

Nessun costo di engineering e di programmazione: per il controllore pompa orientato alle esigenze con soglie di commutazione dinamiche potrete integrare in modo semplice un PLCnext Control con la soluzione software Pump Control.
Saremo lieti di assisterti nella creazione di un'applicazione personalizzata o adatta alle tue esigenze.

Scopri la versione di test gratuita nel PLCnext Store.