Lampade di segnalazione a LED compatte per l'integrazione diretta nella macchina

27.08.2025
Lampade di segnalazione compatte a LED in vari design

Con la nuova serie di lampade di segnalazione a LED PSD-SL, Phoenix Contact offre una soluzione compatta per la segnalazione orientata alle applicazioni direttamente sulle funzioni della macchina. Le lampade sono versatili, costruite in modo robusto e adatte sia all'uso interno che esterno.

Le nuove lampade di segnalazione a LED PSD-SL di Phoenix Contact consentono una segnalazione chiara e funzionale direttamente durante l'applicazione. Sono disponibili in due modelli, Point e Tower, e offrono una scelta di tre o sette colori a seconda della versione. Diverse animazioni luminose, come il lampeggiamento o il cambio di colore, consentono di adattarsi in modo flessibile a diversi compiti di segnalazione a bordo di macchine, sistemi di trasporto senza conducente (AGV) o robot di servizio. Le luci sono collegate tramite un connettore M12 a 5 poli con codifica A e sono alimentate con 24 V DC a 4 bit. Il montaggio è semplice grazie all'apposita apertura M22; il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura. Con i gradi di protezione IP66, IP67, IP69, IP6K9K e UL Type 4/4X e un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e +70 °C, le luci sono adatte anche ad ambienti industriali difficili, sia all'interno che all'esterno. La serie PSD-SL completa la gamma di prodotti per la segnalazione di Phoenix Contact con una soluzione compatta, robusta e versatile da impiegare direttamente nell'ambiente macchine.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications