Controllori EVSE intelligenti per stazioni di ricarica e wall box

Sei un system integrator che realizza infrastrutture di ricarica in AC, un progettista o un project manager di progetti di ricarica? Saremo lieti di metterci in contatto con te.
CHARX control modular come elemento centrale dei moderni punti di ricarica in AC

Il cuore all'avanguardia dei tuoi punti di ricarica in AC

Con il controllore di carica EVSE CHARX control modular, ti forniamo il controllore centrale per la ricarica in AC conforme agli standard, sia per wall box, stazioni di ricarica pubbliche o parchi di ricarica commerciali. Grazie alla loro architettura modulare, alla possibilità di ricevere aggiornamenti software e al fatto che supportano le norme attuali come IEC 61851-1 e ISO 15118-2, i controllori creano la base per un'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica allo stato dell'arte, che soddisfa sempre tutti i requisiti normativi attuali e futuri.

Perché scegliere CHARX control modular? Quali vantaggi offrono le funzioni smart dei nostri controllori di carica in AC?

Massima sicurezza da attacchi informatici e conformità agli standard per la protezione dalle attività di hackeraggio all'infrastruttura di ricarica della mobilità elettrica
Gestione del parco di ricarica in un centro di controllo di un operatore di infrastrutture di ricarica (CPO)
Aggancio Plug and Play dei moduli CHARX control modular alla guida DIN
Auto elettriche e stazioni di ricarica in un parcheggio multipiano
Sviluppatori che programmano davanti allo schermo
Massima sicurezza da attacchi informatici e conformità agli standard per la protezione dalle attività di hackeraggio all'infrastruttura di ricarica della mobilità elettrica

Affidati alla sicurezza testata e alla conformità alle normative:

  • Meccanismi di Cyber Security per la massima protezione
  • Soddisfazione dei requisiti attuali e futuri: RED, AFIR, in vista del CRA
  • Fatturazione a prova di manomissione e conforme alle leggi di calibrazione

Il vantaggio per te: sicurezza giuridica e massima protezione dai rischi informatici

Gestione del parco di ricarica in un centro di controllo di un operatore di infrastrutture di ricarica (CPO)

Beneficia di un controllore che integra perfettamente i tuoi punti di ricarica:

  • Interfacce per back-end, tecnologia di gestione degli edifici, Smart Home ed Energy Meter
  • Supporto per i protocolli più comuni: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Client WLAN per una comunicazione flessibile

Il vantaggio per te: all'avanguardia nella fatturazione, nella gestione dei carichi e con le Smart Grid

Aggancio Plug and Play dei moduli CHARX control modular alla guida DIN

Iniziare in piccolo, crescere in modo flessibile - la nostra soluzione modulare si adatta:

  • Semplice integrazione nell'infrastruttura esistente
  • Moduli Plug and Play: possono essere inseriti affiancati sulla guida DIN e sono facilmente espandibili
  • Tempo ridotto per il cablaggio e la configurazione

Il vantaggio per te: scalabilità efficiente in termini di costi senza conversioni complesse

Auto elettriche e stazioni di ricarica in un parcheggio multipiano

Così rimarrai sempre aggiornato:

  • Aggiornamenti software per implementare nuove funzionalità o adeguarsi agli standard
  • Nessuna perdita del certificato di calibrazione, nessuna costosa ricertificazione
  • Comunicazione Powerline (PLC) secondo ISO 15118 (Plug-and-Charge)

Il vantaggio per te: protezione dell'investimento e compatibilità sul lungo termine

Sviluppatori che programmano davanti allo schermo

I tuoi punti di ricarica, il tuo design – hai piena libertà di progettazione:

  • Personalizzazione flessibile dell'interfaccia, delle funzioni e del design
  • Web Based Management per una comoda configurazione e manutenzione
  • Combinazioni Event-Action: moduli preconfezionati facilitano la personalizzazione degli I/O e la messa in servizio

Il vantaggio per te: massima flessibilità per il posizionamento del marchio e l'esperienza del cliente

Referenze Esempi di clienti che utilizzano con successo il nostro controllore di carica EVSE

Tecnologia di ricarica RZB ENERGY
L'azienda RZB ENERGY di Bamberg, in Baviera, combina soluzioni di illuminazione con una moderna tecnologia di ricarica. I prodotti modulari sono costituiti da tubo di livello, contenitore di carica e testa luminosa o piastra di copertura. Spesso vengono utilizzate più stazioni di ricarica in combinazione tra loro. Una rete client-server con fino a dodici punti di ricarica, conforme alle leggi di calibrazione, consente di risparmiare sui costi. Vengono utilizzati controllori per la ricarica in AC e prese lato infrastruttura di Phoenix Contact.
Soluzioni per l'infrastruttura di ricarica di PLUON
L'infrastruttura di ricarica PLUON è un sistema personalizzabile per la mobilità sostenibile, progettato e prodotto individualmente in modo ecologico e locale. Il sistema modulare brevettato consente una lunga durata grazie ai componenti intercambiabili. Dotato di controllori per la ricarica in AC, Energy Meter, lettori RFID e altri componenti di Phoenix Contact, PLUON combina tecnologia, design e sostenibilità.
Il più grande parco di ricarica fotovoltaico della Germania settentrionale realizzato da Pramux e dalla compagnia di navigazione Frisia
Il più grande parco di ricarica fotovoltaico della Germania settentrionale, costruito da Pramux e gestito dalla compagnia di navigazione Frisia, ricarica i veicoli elettrici dei vacanzieri delle isole del Mare del Nord durante la loro assenza. Phoenix Contact utilizza una gestione intelligente della ricarica per garantire che i veicoli vengano ricaricati con energia generata in modo sostenibile da impianti fotovoltaici così da trovarli carichi al loro ritorno. Per questo i regolatori di carica AC comunicano con il controllore di livello superiore del parco di ricarica, con il sistema di fatturazione e, naturalmente, con i veicoli.
Soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica e-RS
e-RS è un fornitore belga di soluzioni complete di ricarica per la mobilità elettrica. L'obiettivo dell'azienda è offrire una soluzione integrata e controllata centralmente per i parchi di ricarica. Nel progetto qui illustrato sono stati installati 120 punti di ricarica, che possono essere ampliati fino a 800 punti di ricarica. Vengono utilizzati quadri elettrici centralizzati con controllori di ricarica in AC, dispositivi di commutazione ed Energy Meter di Phoenix Contact, che consentono un controllo e un monitoraggio efficienti.

Il nostro affidabile controllore di carica EVSE: sviluppato e testato con passione e molti anni di esperienza

Cyber Security inclusa Il controllore EVSE come prima linea di difesa dell'infrastruttura di ricarica

Gli attacchi informatici alle infrastrutture di ricarica sono in costante aumento e pongono operatori, progettisti e produttori di fronte a nuove sfide. Con CHARX control modular, puoi contare su un regolatore di carica per la mobilità elettrica sviluppato da zero per la massima sicurezza. Meccanismi di protezione all'avanguardia, comunicazioni crittografate e aggiornamenti regolari del software garantiscono una protezione affidabile dei punti di ricarica da manipolazioni, uso improprio dei dati e guasti. Allo stesso tempo, soddisfi tutti i requisiti legali attuali e futuri, creando così la base per un'infrastruttura di ricarica affidabile e all'avanguardia.

FAQ: Come garantire la sicurezza informatica della tua infrastruttura di ricarica AC

FAQ: Perché la Cyber Security è tanto importante per i punti di ricarica in AC?
FAQ: Quali sono le minacce concrete?
FAQ: Quali requisiti legali si applicano?
FAQ: In che modo CHARX control modular protegge i miei punti di ricarica?
FAQ: Come posso garantire che la mia infrastruttura rimanga a prova di futuro?
FAQ: Cos'altro devo sapere come operatore?
FAQ: Perché la Cyber Security è tanto importante per i punti di ricarica in AC?

Le infrastrutture di ricarica sono considerate infrastrutture critiche e sono sempre più oggetto di attacchi informatici. Manipolazioni, guasti, uso improprio dei dati o attacchi ai sistemi di back-end possono causare perdite finanziarie, danni all'immagine aziendale e instabilità della rete.

FAQ: Quali sono le minacce concrete?

I rischi più comuni includono attacchi Denial-of-Service (interruzioni), manipolazione dei dati di fatturazione, phishing (ad esempio, codici QR contraffatti), ransomware, fughe di dati e accesso non autorizzato ai dati degli utenti.

FAQ: Quali requisiti legali si applicano?

La legge sulla ciberresilienza (Cyber Resilience Act, CRA) e la Direttiva RED (Radio Equipment Directive) europee rendono obbligatorie le misure di Cyber Security per i prodotti collegati in rete come il controllore di carica EVSE. Le norme interessate sono, ad esempio, la EN 18031, la IEC 62443-4-2 e la ISO 15118.

FAQ: In che modo CHARX control modular protegge i miei punti di ricarica?

CHARX control modular ...

  • è "secure by design and default": le funzioni di sicurezza sono attivate in fabbrica, le interfacce non sicure sono disattivate per impostazione predefinita.
  • dispone di un'autenticazione forte, diritti basati sui ruoli e porte chiuse.
  • utilizza la codifica TLS, il firewall, la VPN e gli aggiornamenti firmware firmati.
  • registra continuamente gli eventi rilevanti per la sicurezza.

FAQ: Come posso garantire che la mia infrastruttura rimanga a prova di futuro?

CHARX control modular è già conforme alla Direttiva RED e la conformità al CRA è in preparazione. Aggiornamenti regolari del software, gestione delle vulnerabilità (incluso il processo SBOM e PSIRT) e una roadmap per l'implementazione di nuovi standard come IEC 62443 e OCPP 2.0.1 Security garantiscono la sicurezza sul lungo termine.

FAQ: Cos'altro devo sapere come operatore?

La conformità del controllore è un elemento fondamentale. A livello di impianto nel suo complesso, gli operatori sono tenuti a controllare regolarmente l'intera infrastruttura di ricarica per quanto riguarda la Cyber Security e i requisiti normativi. CHARX control modular ti supporta con documentazione e linee guida.

AFIR, pagamenti e legge di calibrazione Una ricarica in linea con le aspettative del cliente e conforme ai requisiti di legge

Con CHARX control modular, soddisfi tutti i requisiti attuali e futuri per i punti di ricarica accessibili al pubblico. Grazie alla compatibilità con i moderni fornitori di servizi di pagamento basati su cloud, è possibile offrire ricariche e pagamenti intuitivi (pagamenti ad hoc) con carta di credito/debito o codice QR, senza alcuna app da scaricare o contratto da stipulare, in piena conformità con l'AFIR. Allo stesso tempo, garantisci una fatturazione per chilowattora trasparente e a prova di manomissione, una misurazione precisa e una verifica digitale in conformità con la legge di calibrazione tedesca. Grazie alle funzionalità Plug-and-Charge integrate (ISO-15118-ready), puoi offrire ai tuoi clienti la massima comodità e sicurezza per il futuro. In questo modo il processo di ricarica è più comodo per l'utilizzatore nel totale rispetto degli aspetti legali.

FAQ: Perché AFIR, il pagamento e la legge di calibrazione sono argomenti importanti per te

FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te
FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te
FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te
FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te
FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te
FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te
FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te

Il Regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR) è un regolamento europeo in vigore dall'aprile 2024. Obbliga gli operatori a consentire una ricarica ad hoc e un pagamento semplice e non discriminatorio (ad esempio con carta di debito/credito o codice QR) presso i punti di ricarica accessibili al pubblico. Dal 2026/27 diventeranno obbligatorie anche le funzioni ISO 15118 (Plug-and-Charge), già oggi soddisfatte con CHARX control modular.

FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te

I nuovi punti di ricarica pubblici in AC devono offrire almeno un metodo di pagamento senza contanti ampiamente utilizzato, come la carta di debito/credito o un codice QR sicuro. Il pagamento deve essere possibile senza registrazione preventiva o utilizzo di un'app.

FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te

La legge di calibrazione tedesca (legge di misurazione e calibrazione/regolamento di misurazione e calibrazione) stabilisce che nei punti di ricarica la fatturazione deve essere effettuata in modo preciso e trasparente in base ai chilowattora (kWh). I valori misurati e i dati di fatturazione devono essere archiviati affinché siano accessibili al cliente e non possano essere modificati. Laddove si applica la legge di calibrazione, possono essere utilizzate solo stazioni di ricarica ad essa conformi.

FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te

La legge di calibrazione si applica attualmente solo in Germania, ma in altri Paesi come Francia, Italia e Spagna sono in preparazione o in alcuni casi sono già state attuate delle normative simili. La legge di calibrazione si applica a tutti i gestori di punti di ricarica in cui i processi di ricarica sono remunerati, ovvero ovunque l'elettricità non venga regalata. Sono previste eccezioni solo per l'uso puramente privato senza fatturazione.

FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te

Plug-and-Charge consente l'autenticazione automatica e il pagamento direttamente tramite il cavo di ricarica. In conformità alla norma ISO 15118-2, viene utilizzata la Powerline Communication (PLC), ovvero i dati scambiati tra il veicolo e il punto di ricarica passano attraverso i fili elettrici del cavo di ricarica. La norma ISO 15118-2 sarà obbligatoria per i nuovi punti di ricarica pubblici a partire da gennaio 2026. Questa funzione è disponibile con CHARX control modular dal primo trimestre 2026.

FAQ: Perché argomenti come AFIR, pagamento e legge di calibrazione sono importanti per te

Cerca hardware e software certificati che soddisfino tutti i requisiti di pagamento, legge di calibrazione e ISO 15118. CHARX control modular è già pronto per tutti i requisiti attuali e futuri e ti supporta nella loro implementazione.

Tassonomia europea Mobilità sostenibile e gestione dell'energia per le imprese

Le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica sono considerate conformi alla tassonomia e possono essere riconosciute come attività economica sostenibile se vengono soddisfatti i criteri definiti. I requisiti principali della Tassonomia europea comprendono:

  • Essi contribuiscono in modo misurabile agli obiettivi ambientali dell'UE, in particolare alla protezione del clima e all'efficienza delle risorse.
  • È possibile rafforzare la gestione dell'energia attraverso il controllore intelligente, la gestione dei carichi e l'integrazione delle energie rinnovabili.
  • Soddisfa i crescenti obblighi di rendicontazione e i criteri ESG, migliorando così le tue possibilità di ottenere finanziamenti e supporto.

Con CHARX control modular come collegamento intelligente tra l'infrastruttura di ricarica e la gestione dell'energia, si creano le condizioni per un sistema complessivo smart e sostenibile. Il controllore di carica in AC consente un'integrazione ottimale nella Smart Grid, supporta l'implementazione della Tassonomia europea e permette di misurare la mobilità elettrica sostenibile e di renderla a prova di futuro per la tua azienda.

FAQ: Come la scelta del controllore di carica influisce sulla Tassonomia europea

FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea
FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea
FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea
FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea
FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea
FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea
FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea

Tassonomia significa che l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica è considerata un'attività economica sostenibile, se soddisfa i criteri definiti dall'UE. Questo facilita la rendicontazione, migliora le possibilità di finanziamento e rende misurabile la sostenibilità.

FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea

CHARX control modular è il collegamento intelligente tra l'infrastruttura di ricarica e la gestione dell'energia. Il controllore EVSE consente l'integrazione delle energie rinnovabili, la gestione dei carichi efficiente e la connessione alle Smart Grid. I requisiti centrali della Tassonomia UE sono quindi tecnicamente supportati e documentabili.

FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea

La gestione dell'energia avanzata - ad esempio attraverso il controllore intelligente, la gestione dei carichi dinamica e l'uso di impianti FV - aiuta a raggiungere gli obiettivi ambientali della Tassonomia europea. CHARX control modular consente un controllo e una documentazione ottimali di questi processi.

FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea

Le aziende beneficiano di una migliore ammissibilità ai bandi di finanziamento, di condizioni di finanziamento più interessanti e di un'immagine più sostenibile. Inoltre, sono a prova di futuro in termini normativi e soddisfano i crescenti obblighi ESG e di rendicontazione.

FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea

Con CHARX control modular, i dati operativi rilevanti, i flussi di energia e l'integrazione delle energie rinnovabili possono essere documentati in modo trasparente. Questo ti permette di dimostrare la conformità ai criteri di Tassonomia europea a investitori, banche e autorità.

FAQ: Come la scelta del giusto controllore per la ricarica in AC può avere un impatto positivo sulla tua Tassonomia europea

La tutela del clima, l'uso efficiente delle risorse e la promozione delle energie rinnovabili in particolare sono affrontate grazie a un'infrastruttura di ricarica in AC intelligente e controllabile, in linea con la Tassonomia europea.

Vieni a scoprire CHARX control modular Interfacce e caratteristiche delle classi 1000 e 3000

Image-Map interattiva: Controllori per la ricarica in AC CHARX control modular - la classe 1000 compatta e la classe 3000 intelligente
I/O
Ingressi analogici per il rilevamento della temperatura tramite sensori Pt 1000 o PTC. Ingressi e uscite digitali con assegnazione di funzioni configurabili.
RCM
Opzione di collegamento per un sensore RCM per il rilevamento della corrente residua in DC.
Contattore
Contatto di commutazione libero da potenziale per il comando del contattore di potenza. Rilevamento dello zero-crossing nella comunicazione in conformità alla norma ISO 15118.
RFID
Interfaccia RS-485 per connettere opzionalmente un lettore RFID per il riconoscimento dell'utente e l'autorizzazione alla ricarica con doppio feedback, visivo (LED) e acustico (buzzer).
Energy Meter
Interfaccia RS-485 per connettere opzionalmente un Energy Meter per la registrazione dei dati energetici legati al processo di ricarica in tempo reale. Possibilità di connettere un secondo dispositivo per la misurazione dell'energia a monte per effettuare il controllo dei carichi gestito internamente dal controllore.
Interfaccia di ricarica
Interfaccia per connettore di ricarica lato veicolo o presa di ricarica lato infrastruttura, con controllo del dispositivo di blocco e rilascio automatico del connettore di ricarica in caso di caduta di tensione. Collegamento dei contatti di segnale CP (Control Pilot) e PP (Proximity Pilot).
4G
Interfaccia radiomobile 4G/2G per connessione al back-end e accesso remoto (solo CHARX SEC-3100 e CHARX SEC-3150).
Linux
Piattaforma Linux aperta per l'implementazione di software applicativi di livello superiore, ad esempio per il controllo delle procedure di ricarica o la comunicazione con sistemi esterni.
Ethernet
Due interfacce Ethernet indipendenti per le modalità operative WAN/LAN e LAN/LAN. Collegamento ad altri controllori per la ricarica in AC della famiglia CHARX control modular.
Gestione dei carichi
Gestione dei carichi statica o dinamica (DLM) per i punti di ricarica collegati.
OCPP
OCPP 1.6J è attualmente supportato per la connessione ai sistemi back-end e OCPP 2.0.1 sarà supportato in futuro tramite un aggiornamento software.
Plug-and-Charge
Comunicazione conforme alla norma ISO 15118-2 (solo CHARX SEC-3050 e CHARX SEC-3150).
Vai direttamente ai prodotti
Maggiori informazioni sulla pagina del prodotto

Confronta tra loro i nostri controllori AC e scopri le caratteristiche, i dati tecnici, gli accessori adatti, gli esempi di applicazione e le opzioni di supporto.

Vai ai controllori di carica
Controllore di carica in AC CHARX control modular

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.
Sede di Phoenix Contact E-Mobility a Schieder-Schwalenberg, Renania settentrionale-Vestfalia (Germania)

Phoenix Contact E-Mobility Il tuo partner affidabile e competente

Fin dalla nostra fondazione nel 2013, siamo gli specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con circa 800 dipendenti dislocati in tutto il mondo e 33.200 m² di superficie produttiva, il nostro portfolio prodotti comprende oltre 700 articoli CHARX destinati allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e all’elettrificazione dei veicoli di servizio e delle macchine mobili.

In qualità di pionieri e co-inventori della ricarica rapida CCS, leader di mercato nel settore dei cavi di ricarica HPC raffreddati a liquido nonché punto di riferimento nella normazione internazionale, promuoviamo la transizione globale verso la mobilità sostenibile. Il nostro obiettivo è sviluppare tecnologie di ricarica efficienti, affidabili, interconnesse e pronte a soddisfare le esigenze di domani.

Pubblico presente alla conferenza tecnica, con i logo di IEC, DKE e CharIN

Enti competenti in materia di normazione globale Insieme a IEC, DKE e CharIN acceleriamo la transizione verso una mobilità sostenibile

Promuoviamo l'elettrificazione del settore dei trasporti, non solo in qualità di produttori di tecnologie di ricarica, ma anche come punto di riferimento affidabile nonché partner attivo nel lavoro di normazione globale.

Siamo alla guida dei team internazionali del progetto IEC e delle corrispondenti commissioni tedesche in seno alla DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, commissione tedesca per le tecnologie elettriche, elettroniche e dell'informazione) con il preciso scopo di mettere in comunicazione tra loro l’industria, gli organismi abilitati alle verifiche e i partner infrastrutturali, contribuire attivamente alla definizione delle specifiche dei nuovi standard di ricarica e accelerare il percorso verso una normativa internazionale.

Insieme alle principali case automobilistiche e TÜV SÜD, dal 2015 siamo uno dei membri fondatori della Charging Interface Initiative (CharIN). Con oltre 300 membri, oggi CharIN è l'associazione leader a livello mondiale che promuove standard di ricarica uniformi quali CCS, NACS e MCS.

Attraverso le nostre società di distribuzione dislocate in tutto il mondo garantiamo il riconoscimento da parte degli enti nazionali di normazione, diffondiamo i risultati a livello globale e creiamo fiducia in un sistema di ricarica sicuro e universale.