Produzione completamente automatica di morsettiere con clipx MASTER line
Massima efficienza grazie all'equipaggiamento e alla siglatura completamente automatici
Ottimizza i tuoi processi produttivi nella costruzione di quadri elettrici con la nostra clipx MASTER line per la produzione completamente automatica di morsettiere, compresa la siglatura. Dopo l'equipaggiamento completamente automatico delle guide DIN, l'intera morsettiera viene marcata al laser senza interrompere il processo. Le informazioni necessarie per la produzione vengono dedotte direttamente dal processo di progettazione. Grazie a queste caratteristiche, clipx MASTER line contribuisce in modo decisivo all'ottimizzazione dei processi e all'implementazione di processi produttivi automatizzati nella costruzione di quadri elettrici.
I vantaggi
- Aumento dell'efficienza e della produttività grazie alla produzione completamente automatica senza interruzione del processo
- Riduzione al minimo degli errori attraverso il trasferimento dei dati dal processo di progettazione
- Elevato risparmio di tempo durante la siglatura grazie all'uso di morsetti con marcatori integrati
- Alta qualità della siglatura e precisione grazie alla marcatura laser
La tua soluzione di automazione per una produzione di morsettiere efficiente
L'intero processo produttivo di clipx MASTER line comprende il montaggio dei componenti e la successiva siglatura. I principali vantaggi del nostro impianto sono il trasporto completamente automatizzato tra le singole fasi di lavoro e l'esecuzione parallela dei processi di montaggio e siglatura, che riducono al minimo i tempi di produzione. L'uso di morsetti componibili delle famiglie di prodotti CLXM e CLM di Phoenix Contact con marcatori integrati e confezioni per tempi di attrezzaggio ottimizzati aumenta l'efficienza durante il montaggio e la siglatura.
clipx MASTER line contribuisce a rendere i processi di produzione delle morsettiere più efficienti e redditizi e a ridurre significativamente gli interventi manuali.
La nostra clipx MASTER line nel dettaglio
Gamma per la produzione automatizzata
I nostri morsetti componibili delle famiglie di prodotti CLXM e CLM con marcatori integrati sono ottimizzati per la produzione automatizzata di morsettiere. Le confezioni per tempi di attrezzaggio ottimizzati accelerano i processi di riempimento e rabbocco.
L'uso di morsetti componibili con marcatori preapplicati consente di risparmiare molto tempo. Non sono più necessarie operazioni manuali come il taglio, l'assegnazione e lo scatto dei singoli marcatori durante la siglatura.