Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo (RAL 1018), siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm
Etichette di avvertimento
Targhetta di segnalazione, Rotolo, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 52 mm
Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 38,2 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm
Targhetta di segnalazione, Rotolo, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 52 mm, larghezza del campo di testo: 105 mm
Targhetta di segnalazione, Foglio, Miscela di colori (Mixed Color), siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 25, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
Targhetta di segnalazione, Foglio, Miscela di colori (Mixed Color), siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 110, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 12,5 mm
Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo (RAL 1018), siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in tedesco, inglese, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 37 mm, larghezza del campo di testo: 74 mm
Targhetta di segnalazione, Rotolo, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 38,18 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm
Targhetta di segnalazione, Rotolo, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 19,09 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm
Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 38,18 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm