Factoryline Bluetooth EPA Il ponte wireless robusto per la rete Ethernet. L'adattatore della porta Ethernet Bluetooth FL EPA 2 consente di collegare in modalità wireless i moduli di automazione compatibili con Ethernet alla rete di controllo. Nel compatto e robusto Ethernet Port Adapter sono già integrati un modulo wireless e un'antenna. La soluzione in IP65 completa è installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet e tecnologia di connessione M12. In altre parole: una facile integrazione nella tua applicazione.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Semplice installazione direttamente in campo

Installazione semplice e rapida

L'Ethernet Port Adapter è la soluzione semplice per rendere i singoli dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet compatibili con WLAN, in modo semplice e rapido. La soluzione completa con grado di protezione IP65 è installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.

I vantaggi:

  • Modulo IP65 compatto con antenna integrata
  • Connessioni M12 per la rete Ethernet e la tensione
  • Semplice montaggio sul campo
Moduli EPA con logo PROFINET

Bluetooth: l'affidabile tecnologia radio per il settore industriale

Trasmissione dei dati particolarmente affidabile e resistente

I moduli EPA sono progettati per la comunicazione affidabile e senza interferenze dei segnali di controllo, ad esempio tramite PROFINET. Il vantaggio dell'utilizzo della tecnologia Bluetooth è la sua comunicazione radio estremamente stabile, in grado di funzionare in modo affidabile anche nelle condizioni industriali più critiche.

Il modulo EPA viene azionato tramite il pulsante MODE

Configurazione semplice grazie al pulsante MODE

Installazione semplice e sicura grazie alla configurazione automatica

Con il pulsante MODE è possibile impostare, in modo rapido e semplice, collegamenti punto-punto e piccole reti senza configurazione. In alternativa, è possibile effettuare una pratica configurazione tramite il browser web.

Funzionamento in parallelo senza interferenze con sistemi WLAN

I moduli Bluetooth EPA consentono un funzionamento in parallelo, senza interferenze, con altri sistemi WLAN, grazie all'efficiente utilizzo dei buchi di frequenza. Oltre al meccanismo per la combinazione automatica con la rete Bluetooth, i moduli EPA offrono:

  • Low Emission Mode, per basse emissioni di disturbo durante l'installazione della connessione
  • Black Channel Listing, che consente di configurare fino a tre canali WLAN, il cui campo di frequenza non è utilizzato dal modulo EPA
Illustrazione della coesistenza di reti Bluetooth e WLAN

Utilizzo in combinazione con le reti WLAN, grazie a Low Emission Mode e Black Channel Listing

Campi di applicazione standard dell'Ethernet Port Adapter

Macchina da stampa
Impianto di depurazione
Gru
Sistemi di macchine mobili
Macchina da stampa

Con due moduli EPA è possibile implementare, in modo rapido e semplice, un resistente ponte radio PROFINET all'interno di sistemi di macchine rotanti o in movimento.

Impianto di depurazione

Con i moduli EPA è possibile ottenere, in modo semplice, una comunicazione Ethernet affidabile nei centri di trattamento delle acque reflue.

Gru

Comunicazione per il controllo senza interferenze e in totale sicurezza con e tra le gru, ad esempio per il controllo in tandem.

Sistemi di macchine mobili

Comunicazione vantaggiosa e senza interferenze per i componenti e le macchine costantemente in movimento.

FL EPA

In breve:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Interfacce radio Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth Bluetooth
Standard Bluetooth Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 tramite comandi AT (limitato) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 tramite comandi AT (limitato) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 tramite comandi AT (limitato)
Profili Bluetooth supportati PAN (Panu e NAP) PAN (Panu e NAP) PAN (Panu e NAP, 1 utenza)
Velocità dati massima (lorda) 3 MBit/s 3 MBit/s 3 MBit/s
Numero collegamenti (client) fino a 7 fino a 7 1
Numero di antenne 2 (all'interno) 1 (esterno) connessione RSMA 1 (all'interno)
Potenza di trasmissione massima 14 dBm (antenne incluse) 11 dBm (accanto alla porta dell'antenna) 14 dBm (antenne incluse)
Copertura tipica In campo aperto fino a 250 m, in capannoni fino a 100 m A seconda dell'antenna In campo aperto fino a 250 m, in capannoni fino a 100 m
Grado di protezione del dispositivo montato IP65 IP65 IP65
Temperatura ambiente (di esercizio) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
Alimentazione di tensione 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 0,9 W
Vai direttamente al prodotto Vai direttamente al prodotto Vai direttamente al prodotto