PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - Áramváltó
2906231

Egy csavaros csatlakozástechnikájú 4 utas leválasztó erősítőből és egy, áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramainak mérésére szolgáló 300 mm hosszú / 95 mm átmérőjű Rogowski-tekercsből álló készlet.
A kimeneti oldalon a leválasztó erősítő 8 különböző szabványos jelet ad ki, amelynek egy kontaktus kimenete is van.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek