PSR-SPP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Biztonsági relék
2901425
Biztonsági relék vészleállás és biztonsági ajtók felügyeletéhez SIL 3 vagy 4-es PL e kategóriáig az EN ISO 13849 szabvány szerint, 1 vagy 2 csatornás üzem, 3 engedélyező áramút, névleges bemeneti feszültség: 120 V AC/DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Biztonsági relék |
Termékcsalád | PSRclassic |
Alkalmazás | Vészleállás |
Biztonsági ajtó | |
Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,56 W |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV az A1-A2 / logika / engedélyező- és jelzőáramkörök között.) |
Általános adatok | |
Bemeneti feszültségtartomány | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,85 ... 1,1 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 38 mA |
Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | ~ 24 V DC |
Jellemző mválaszidő | 40 ms (kézi indítás) |
Tipikus behúzási idő Us esetén | 330 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
Tipikus visszaejtési idő | 60 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
20 ms (S11/S12-őn és S21/22-N-en keresztüli vezérlés esetén) | |
Egyidejűség | ∞ |
Üzembe való visszaállási idő | 1 s |
Maximum kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 275 VRMS varisztor (A1-A2) |
Túlfeszültség-védelem; Varisztor | |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Állapotjelzés | LED (zöld) |
Érintkező kivitele | 3 engedélyező áramkör |
1 jelzőáramkör | |
Érintkező anyaga | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 10 V AC/DC |
Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező) |
5 A (Nyitóérintkező) | |
Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
Minimális bekapcsolási áram | 10 mA |
Négyz. Összegáram | 72 A2 |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 100 mW |
Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Kimeneti biztosító | 10 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező) |
6 A gL/gK NEOZED (Nyitóérintkező) |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 112 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Készülékház anyaga | PA |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 0 |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Ütésállóság | 15g |
Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2901425 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNA114 |
Termékkulcs | DNA114 |
GTIN | 4046356592031 |
Tömeg/db (csomagolással) | 236,68 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 175,62 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Alapszigetelés
1 és 2 csatornás vezérlés
3 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51