PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP
-
Csatolórelé
2700582
Csatolórelé SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális jeleket csatol a perifériához, 24 V...230 V-os széles bemeneti tartomány, 2 engedélyező áramág (1x 60 V-ig, 1x 250 V-ig), 1 visszajelző áramág, Safe-State-Off alkalmazások, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Biztonságosan kikapcsolható |
| High Demand (magas követelmények) | |
| Low Demand (alacsony követelmények) | |
| Ex | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 100 ms (A1-en keresztüli vezérlésnél, Us mellett) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 200 ms (A1-en keresztüli vezérlésnél, Us mellett) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 5,7 W (US = 42 V AC, IL² = 72 A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Alapszigetelés 4 kV az összes áramút és a készülékház között |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 2,5 kV-os szigetelés a (93/94) és (31/32, 24V/GND) között | |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: az (A1/A2) és (13/14) és (31/32, 24V/GND) között (A1/A2) és (93/94) között (13/14) és (93/94) között |
|
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 75 mA (24 V DC) |
| 34 mA (48 V DC) | |
| 97 mA (42 V AC) | |
| 28 mA (120 V AC) | |
| 16 mA (230 V AC) | |
| Teljesítményfelvétel US mellett | 1,8 W (DC-n) |
| 2,1 W (AC-n) | |
| Látszólagos teljesítmény | típ. 4,1 VA |
| Bekapcsolási áram | típ. 16 A (Δt < 100 µs Us esetén) |
| < 5 mA (a 24 V/GND kapcsokon, ha UD) | |
| Szűrési idő | 10 ms (24 V DC, az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett ) |
| max. 1,5 ms (az A1-A2 kapcson; tesztimpulzus szélessége; 24 V DC mellett) | |
| 7,5 ms (az A1-A2 kapcson; tesztimpulzus szélessége; 24 V DC mellett) | |
| tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor 275 V |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | 24V/GND |
| Diagnosztika tápfeszültség, UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemeneti áram az UD-n | < 5 mA (a 24 V/GND kapcsokon, ha UD) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 33 V-os szuppresszordióda |
| Polaritásvédelem | |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 93/94) | |
| A kimenet leírása | egységenként 2 NO sorbakötve, késleltetés nélkül, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 2 (biztonsági célú) |
| Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (13/14) | |
| max. 60 V AC/DC (93/94) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC 15)) | |
| Tartós határáram | 6 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Relé: Visszajelző áramág (31/32) | |
| A kimenet leírása | 2 NC sorba kötve, késleltetés nélkül, földpotenciál-mentes/nem földpotenciál-mentes, alkalmazástól függően |
| Kimenetek száma | 1 (biztonsági célú) |
| Érintkező kivitele | 1 visszajelző áramág |
| Érintkező anyaga | AgCuNi, + Au |
| Kapcsolófeszültség | min. 3,3 V AC/DC |
| max. 26,4 V DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 3,3 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Tartós határáram | 100 mA |
| Kimeneti biztosító | 150 mA fürge |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld), 1 x LED (sárga) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (sárga) |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 117,4 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Hivatkozás IEC 61508) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Kisebb a teljes SIL 15 %-ánál) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Kisebb a teljes SIL 15 %-ánál) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Tanúsítvány | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Tanúsítvány | E360692 |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Környezeti szimulációs teszt | |
| Jelölések | G3 |
| Tanúsítvány | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2022122304115695 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2700582 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA182 |
| Termékkulcs | DNA182 |
| GTIN | 4046356916370 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 254 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 226,5 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | bd9a471c-8f09-4942-9e6f-a14a5c8fb63d |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű igazoló teszt az IEC 61508 szerint
Keskeny kivitel
Széles bemeneti tartomány
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51