PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC
-
Biztonsági relék
2700574
ISO 13851 szerinti IIIC típusú biztonsági relék kétkezes vezérlésekhez, SIL 3, Kat. 4, PL e-ig, egyidejűség-felügyelet < 0,5 s, 2 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Kétkezes vezérlés |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 50 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | < 10 ms (S12/S22-őn keresztüli vezérlés esetén) |
| < 5 ms (az A1 érintkezőn keresztül történő megszakításnál; az A1/A2 érintkezőn keresztül nincs engedélyezve az alkalmazás általi leállítás) | |
| Újraindítási idő | < 2 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 5,09 W (US = 30 V, IL² = 72 A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Alapszigetelés 4 kV az összes áramút és a készülékház között |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: az (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) kapcsok és az engedélyező áramút (13/14) között az (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) kapcsok és az engedélyező áramút (23/24) között az engedélyező áramutak egymás között |
|
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 40 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 0,96 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 20 A (Δt = 10 µs, Us esetén) |
| Szűrési idő | 10 ms (A logikához. Az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett ) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Póluscsere ellenő védelem a vezérlőáramkör méretezési tápfeszültségéhez | |
| Digitális: Szenzorkör (S12, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bekapcsolási áram | < 10 mA (Us/Ix esetén S12/S22-en) |
| Egyidejűség | < 0,5 s |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Áramfelvétel | < 4,2 mA (Us/Ix esetén S12/S22-en) |
| Digitális: Visszatérő áramkör (S35) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bekapcsolási áram | < 5,5 mA (tip. US esetén) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Áramfelvétel | < 5,1 mA (tip. US esetén) |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24) | |
| A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
| Kimenetek száma | 2 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 (engedélyező áramkör) |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG (Záróérintkező) |
| Jelzés: M1 | |
| A kimenet leírása | PNP |
| nem biztonsági célú | |
| Kimenetek száma | 1 (digitális, PNP) |
| Feszültség | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Állapotjelzés | 5 x kétszínű LED |
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 112,2 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | sárga |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Típusosztály | IIIC |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2700574 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA181 |
| Termékkulcs | DNA181 |
| GTIN | 4046356966979 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 165,85 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 132,73 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
IIIC típus, ISO 13851 szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
Automatikus aktiválás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51