Partnerek, disztribútorok és beszállítók

A Phoenix Contact számára alapvető érték a bizalom és a partnerség. Ez arra ösztönöz minket, hogy felelősségteljesen dolgozzunk, és egyben szabad teret nyit új ötletek számára. A minőség, az innovatív termékek, valamint az ügyfelek elégedettsége a teljes szállítási láncban a mi sikerünknek éppúgy előfeltétele, mint az Önökének. Itt tájékozódhat partnerprogramunkról, találhat egy disztribútort a közelben, vagy bejelentkezhet beszállítói portálunkra.

Az együttműködés alapvető a közös sikerhez.

Ursula Lampmann †, a Phoenix Contact társtulajdonosa 2015-ig

Partnerek

A Phoenix Contact számos többletszolgáltatást kínál ügyfeleinek. Ma már továbblépünk, és ügyfeleinknek solution partnerek segítségét is kínáljuk.

A solution partnerek olyan vállalatok, amelyekhez a gyártók akkor fordulnak, amikor segítségre van szükségük új és kibővített automatizálási vagy folyamat- és/vagy vezeték nélküli rendszerek fejlesztésénél, gyártásánál, telepítésénél és karbantartásánál.

Miért érdemes egy solution partnerrel együttműködni?

  • Amennyiben egy tapasztalt integrátort bíz meg, csökkentheti a költségeit, és időt takaríthat meg egy termelékenyebb és költséghatékonyabb megoldással.
  • A tapasztalt megoldási partnerek a legújabb technikai ismeretek birtokában vannak, így Ön a termékek funkcióinak teljes körét és előnyeit hasznosíthatja automatizálási projektjében.
  • Specializált ágazati tapasztalat. Az automatizálási vagy vezeték nélküli integrátorok olyan speciális műszaki szaktudást adnak át, amely kiegészíti az ügyfél erőforrásait.
  • Ha Ön innovatív termékeink és támogatásunk széles skáláját kombinálja egy rendszerintegrátor szolgáltatásaival és szaktudásával, az eredmény a végfelhasználók számára csak kielégítő lehet.
  • A tapasztalt integrátorainkkal folytatott együttműködés lehetővé teszi Önnek azt, hogy arra összpontosítson, amihez a legjobban ért. Engedje át automatizálási projektjének menedzselését és implementálását a szakértőknek.
Üzleti partnerek beszélgetés közben

Disztribútorok

Áruházunk mellett termékeinket számos disztribútortól is beszerezheti. A következő link elvezeti Önt egy listához, amelyben megtalálhatja a Phoenix Contact disztribútorait, valamint az Ön közelében található villamossági nagykereskedéseket.

Beszállítók

A Phoenix Contactnál a minőség a beszerzésnél kezdődik! Itt többet megtudhat beszerzési politikánkról, valamint arról, hogy hogyan lehet a beszállítónk, vagy ha már a beszállítónk, akkor bejelentkezhet beszállítói portálunkra.