Fenntarthatóság a beszerzésnél

Az áruk és szolgáltatások beszerzése döntő tényező a Phoenix Contact csoport értékteremtési láncában. A fenntartható beszerzéssel lehetővé tesszük az innovatív termékek előállítását, és ezzel hozzájárulunk vevőink sikereihez. Beszerzési politikánk fontos része az, hogy a partnereinkkel közös fenntartható cselekvés révén pozitív módon hozzájáruljunk a társadalom és a környezet jóllétéhez.

Ennek fényében elvárjuk üzleti partnereinktől azt, hogy kötelező jelleggel betartsák fenntarthatósági követelményeinket, amelyek többek között a Phoenix Contact csoport viselkedési kódexében is megtalálhatók. Így partneri módon juttatjuk érvényre az olyan témákat, mint a korrekt munkafeltételek, a szociális és környezeti összeegyeztethetőség vagy a bizalomteli együttműködés. Csak a teljes értékteremtési lánc áttekinthetősége teszi lehetővé ennek a közös missziónak a megvalósítását.

A Phoenix Contact csoport fenntarthatósági és klímavédelmi céljainak témaköréről további információk találhatók itt: