WMS 4,8 (30X9)R CUS - Zsugorcső
0800748

Zsugorcső, Tekercs, fehér, kábelátmérő-tartomány: 1,6 ... 4,8 mm: a felhasználó definiálja, perforált, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 30 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)