WMS 38,1 (60X60)R CUS - Zsugorcső
0800744

Zsugorcső, Tekercs, fehér, kábelátmérő-tartomány: 12,7 ... 38,1 mm: a felhasználó definiálja, perforált, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 60 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)