WMS 25,4 (EX40)R BK CUS - Zsugorcső
0800732

Zsugorcső, Tekercs, fekete, kábelátmérő-tartomány: 8,5 ... 25,4 mm: a felhasználó definiálja, perforálva vagy elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 30000 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyedüli címkék max. 30 mm hosszal rendelhetők
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531