WMS 2,4 (EX4)R BK CUS
-
Zsugorcső
0800725
Zsugorcső, Tekercs, fekete, kábelátmérő-tartomány: 0,8 ... 2,4 mm: a felhasználó definiálja, perforálva vagy elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 30000 mm, szövegmező szélessége: 4 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyedüli címkék max. 30 mm hosszal rendelhetők
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531