WMS 2,4 (15X4)R CUS - Zsugorcső
0800752

Zsugorcső, Tekercs, fehér, kábelátmérő-tartomány: 0,8 ... 2,4 mm: a felhasználó definiálja, perforált, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)