WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL CUS - Zsugorcső
0833228

Zsugorcső, fehér, kábelátmérő-tartomány: 3,2 ... 6,4 mm: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 60 mm, szövegmező szélessége: 10 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak