WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS - Zsugorcső
0833221

Zsugorcső, Tekercs, sárga, kábelátmérő-tartomány: 2,4 ... 4,8 mm: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak