WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS - Zsugorcső
0833210

Zsugorcső, Tekercs, fehér, kábelátmérő-tartomány: 1,2 ... 2,4 mm: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 30 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak
A zsugorcsövek a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét biztosítják