WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL CUS - Zsugorcső
0833236

Zsugorcső, fehér, kábelátmérő-tartomány: 9,5 ... 19,1 mm: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak