WMT 5,5 (15X8)R CUS - Kábeljelölő
0824930

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 4 ... 5,5 mm, szerelési mód: betolható, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A vezetőt át kell tolni a jelölő két kivágásán. Ezáltal a jelölőt a vezető igazítja be
A lyukak különböző vezetőkeresztmetszetekhez alkalmazkodó speciális geometriája nagy axiális irányú tartást eredményez