US-WMT (30X4) BU CUS
-
Kábeljelölő
0829997
Kábeljelölő, Kártya, megrendelhető: kártyánként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 14 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 42, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt