US-WMT (18X4) BU CUS - Kábeljelölő
0829983

Kábeljelölő, Kártya, megrendelhető: kártyánként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 22 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 70, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 18 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt