US-WMT (10X4) GN CUS - Kábeljelölő
0829963

Kábeljelölő, Kártya, megrendelhető: kártyánként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 7 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 112, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 10 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
Az előperforált jelölőcsíkok könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A feliratozott behelyezhető csíkokat egyszerűen be kell tolni a hüvelyekbe. Ez védi a jelölést a szennyeződéstől.
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára