UCT-WMTBA (24X4) CUS
-
Kábeljelölő
1014088
Kábeljelölő, Szőnyeg, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 5 mm, Az egyes lapok száma: 15, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 25 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölők |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 15 |
Az egyes lapok száma soronként | 5 |
Szélesség | 6 mm |
Hossz | 25 mm |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Anyag alapelem | PC |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
Vezeték külső átmérője | > 5,00 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
Cikkszám | 1014088 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BG8138 |
Termékkulcs | BG8138 |
GTIN | 4046356781404 |
Tömeg/db (csomagolással) | 10,32 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 8,3 g |
Vámtarifaszám | 49119900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UniCard UCT-WMTBA ... feliratozócsalád jelölői a megszokott kábelkötegelőkkel rögzíthetők
Lesarkított formájuknak köszönhetően a jelölők optimálisan illeszkednek a kábelekhez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51