UCT-WMT (10X4) RD CUS - Vezetékjelölő
0801517

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 7 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 60, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 10 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek