UCT-WMS 3,2 (12X4) BU CUS - Vezetőjelölő hüvely
0830207

Vezetőjelölő hüvely, Szőnyeg, kék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 3,2 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 55, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 12 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UCT-WMS ... feliratozó termékcsalád vezetőkre feltűzhető jelölőket kínál 
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt